产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

HPH 系列, 三相, 60/80/100/120 kW

特点

最佳的电源性能和效率
最大可用功率设计,提供全额定功率输出 (kVA=kW)
高达 96 % 的 AC-AC (交流-交流) 整机运行效率,显著节省能源成本
低谐波污染,THDI < 3 %,可节省上游设备投资
可信赖的可靠性
超宽输入电压范围,使 UPS 能够在恶劣的电气环境中运行,有效降低电池放电概率,延长电池使用寿命
采用先进的 DSP 数字信号处理器技术,简化控制电路,降低故障率
辅助电源和系统风扇*皆采用冗余设计,提高可靠性
控制机制采用失效保护设计,消除单点故障,确保更高可靠性
内建手动旁路功能,实现 UPS 不停电维护
卓越的可服务性与高管理度
"类模块" 内部架构可轻松拔插,且大多数部件可以从正面维护,维修快速又便利
适用于型号 HPH-60/80/100/120K
丰富的通信接口界面,支持UPS远程监控及管理
先进的管理软件,实现远程关机、事件记录及分析
强大的灵活性
多种配置方案选择,支持串联热备份、N+X并机冗余等应用方案
灵活的电池串联数量调节方案,优化电池组投资
在线电池电压、充电电流调整功能,以适应不同电池应用需求
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top