产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

HPH 系列, 三相, 60/80/100/120 kW

技术规格

型号
HPH-60K, HPH-80K, HPH-100K, HPH-120K
额定功率
 
● HPH-60K
60 kVA / 60 kW
● HPH-80K
80 kVA / 80 kW
● HPH-100K
100 kVA / 100 kW
● HPH-120K
120 kVA / 120 kW
并机数量
4台
输入
 
电压范围
332~477 Vac (满载)
 
228-332 Vac (随电压值降额至 63~100 % load)
频率
40~70 Hz
电流谐波失真(THDi)
< 3 %
输入功率因数
> 0.99
最大耐受短路电流
 
● HPH-60K
15 kA
● HPH-80/100/120K
22 kA
输出
 
额定电压
380/400/415 Vac
稳压精度
±1 %
输出频率
50/60 ± 0.05 Hz
总谐波失真度 (THDv)
< 2 % (线性负载)
输出功率因数
1
过载能力
125 %: 10 mins
 
126~150 %: 1 min
 
> 150 %: 1 sec
输出电流峰值系数
3:1
效率
 
在线双转换模式
> 96 %
ECO节能模式
Up to 99 %
电池
 
類型
锂电池/ 铅酸电池
电池电压
240 Vdc
电池数量
32~46 pcs*
充电电流
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100/120K
20 A
通信接口
 
显示
LCD屏幕(带LED指示灯)
端口
Smart插槽 x1、MINI插槽 x1、并行端口 x2、RS-232 x1、充电器检测端口 x1、输入干触点 x2、输出干触点 x6、USB x1、REPO端口 x1、外部电池温度感应端口 x2
远程紧急电源关閉 (REPO)
尺寸重量
 
尺寸 (宽 x 深 x 高)
 
● HPH-60/80K
520 x 800 x 1175 mm
● HPH-100/120K
520 x 800 x 1760 mm
净重
 
● HPH-60K
186.5 kg
● HPH-80K
191 kg
● HPH-100/120K
312 kg
包装尺寸 (宽 x 深 x 高)
 
● HPH-60/80K
685 x 1003 x 1337 mm
● HPH-100/120K
700 x 960 x 1926 mm
毛重
 
● HPH-60K
220.5 kg
● HPH-80K
225 kg
● HPH-100/120K
349 kg
环境
 
运行温度
0~40 ˚C
环境湿度
5~95 % (不结凝)
海拔高度和储存温度
0-1000 m (不需降额),–20~50 °C
IP保护等级
IP 20
执行标准
 
安规
CE, IEC
电磁兼容及电气性能
IEC 62040-2,IEC 62040-3
环保指标
RoHS, REACH
反灌保护/冷启动/多母线同步
标配
双输入/发电机坡度启动适配
选配
* 32~36 颗电池需要降额使用

由于技术推陈出新,以上所有技术指标如有变更恕不另行通知。

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top