产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Ultron 产品线
  • NT系列, 三相, 20-500 kVA

    技术规格

    型号
    NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K
     
    NT-60K / NT-80K / NT-100K / NT-120K
     
    NT-160K / NT-200K / NT-260K
     
    NT-320K / NT-400K / NT-500K
    额定功率
    [20K]: 20kVA / 18kW
     
    [30K]: 30kVA / 27kW
     
    [40K]: 40kVA / 36kW
     
    [50K]: 50kVA / 45kW
     
    [60K]: 60kVA / 54kW
     
    [80K]: 80kVA / 72kW
     
    [100K]: 100kVA / 90kW
     
    [120K]: 120kVA / 108kW
     
    [160K]: 160kVA / 144kW
     
    [200K]: 200kVA / 180kW
     
    [260K]: 260kVA / 234kW
     
    [320K]: 320kVA / 288kW
     
    [400K]: 400kVA / 360kW
     
    [500K]: 500kVA / 450kW
    输入
     
    额定电压
    380/220 Vac(3相4线+ G)
    电压范围
    - 32% ~ 35% ( -32% ~ -20% 为非满载使用 )
    电流谐波失真
    < 5%(配备选购的整流器或滤波器)
    频率范围
    45 ~ 65 Hz
    输出
     
    额定电压
    380/220 Vac(3相4线+ G)
     
    220 Vac(单相2线+ G)*
    电压波形失真
    ± 2%(线性负载)
    电压稳定度
    ± 1%(静态)
    额定频率
    50或60 Hz
    频率稳定度
    ± 0.01%(内部振荡器)
     
    ± 1%(市电同步)
    过载能力
    ≤ 110%: 60分钟
     
    110 ~ 125%: 10分钟
     
    126 ~ 150%: 1分钟
    界面
     
    标准型
    RS232 x 1、RS485 x 1、SNMP槽x 1、状态干接点输出x 6、并机口 2
    其它功能
     
    多机并联
    最多8台
    紧急断电
    本机及远程
    SRAM事件记录
    500笔
    输入谐波改善
    谐波滤波器及12脉波整流器(选购)
    效率
     
    AC-AC
    [20K]: 90.5%
     
    [30K~40K]: 91%
     
    [50K~60K]: 91.5%
     
    [80K~100K]: 92%
     
    [120K~200K]: 92.5%
     
    [260K~500K]: 93%
    ECO模式
    [20K]: > 97%
     
    [30K~500K]: > 97.5%
    环境
     
    工作温度
    0 ~ 40ºC
    相对湿度
    0 ~ 95%(无结露)
    可闻噪声(dBA)(1.5mm处)
    [20K~40K]: ≤ 60dBA
     
    [50K~120K]: ≤ 63dBA
     
    [160K~200K]: ≤ 65dBA
     
    [260K~400K]: ≤ 68dBA
     
    [500K]: ≤ 75dBA
    产品外观 - 6脉冲
     
    尺寸(WxDxH) (额定功率380/220Vac)
    [20K~80K]: 600 x 800 x 1400 mm
     
    [100K~120K]: 800 x 830 x 1700 mm
     
    [160K~200K]: 1200 x 830 x 1700 mm
     
    [260K~400K]: 1600 x 995 x 1950 mm
     
    [500K]: 1900** x 995 x 1950 mm
    重量
    [20K]: 365 kg
     
    [30K]: 365 kg
     
    [40K]: 425 kg
     
    [50K]: 460 kg
     
    [60K]: 506 kg
     
    [80K]: 525 kg
     
    [100K]: 700 kg
     
    [120K]: 745 kg
     
    [160K]: 1050 kg
     
    [200K]: 1085 kg
     
    [260K]: 1680 kg
     
    [320K]: 1720 kg
     
    [400K]: 1920 kg
     
    [500K]: 2410 kg
    产品外观 - 12脉冲
     
    尺寸(WxDxH) (额定功率380/220Vac)
    [20K~60K]: 600 x 800 x 1400 mm
     
    [80K] : 830 x 800 x 1700 mm
     
    [100K~160K]: 1200 x 830 x 1700 mm
     
    [200K]: 1400 x 830 x 1700 mm
     
    [260K~400K]: 1600 x 995 x 1950 mm
     
    [500K]: 1900** x 995 x 1950 mm
    重量
    [20K]: 450 kg
     
    [30K]: 500 kg
     
    [40K]: 590 kg
     
    [50K]: 640 kg
     
    [60K]: 690 kg
     
    [80K]: 860 kg
     
    [100K]: 1070 kg
     
    [120K]: 1120 kg
     
    [160K]: 700 kg
     
    [200K]: 1560 kg
     
    [260K]: 2150 kg
     
    [320K]: 2400 kg
     
    [400K]: 2645 kg
     
    [500K]: 3110** kg
    * 单相输出电压:220 Vac 仅适用于20 ~ 120 kVA机型。
    ** 20~200kVA的尺寸和重量对应6脉冲整流机型,260~500kVA的尺寸和重量对应12脉冲整流机型。其中500kVA机型装在两个机柜内,逆变器机柜:宽1100mm,重1760kg;整流器机柜:宽800mm ,重1350kg。

    如需更多信息,请联络当地供货商。所有规格如有变更,恕不另行通知。

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top