产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Ultron 产品线
  • NT系列, 三相, 20-500 kVA

    特点

    提供20至4000 kVA(8台 x 500 kVA并联)
    直接并机技术,提高系统可靠性
    谐波滤波器及12脉波整流器(选购)
    备份的辅助电源及控制电路可确保高可靠性
    标配维护旁路及静态旁路开关
    LCD可显示多国语言
    RS232、RS485及6个可编程干接点输出
    可兼容发电机装置及不平衡负载
    外接电池柜(选购)可提供更长的备份时间
    可视企业成长情况进行并联扩容,节省初始投资成本
    宽输入电压范围,可延长电池寿命
    经济模式既可节能,又可节省运营成本
    共享电池,可节省成本和空间
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top