Выбор Продукта
ИБП Delta
SNMP-карта IPv6
Технические характеристики
Сетевой порт Ehthernet
10/100 Mбит/с RJ45
Рабочая температура
0~60°C
Рабочая влажность
0~90% (без конденсации)
Электропитание
12 В пост. тока
Потребляемая мощность
< 2 Вт
Размеры
130 X 60 mm
Масса
75 г
Запрос Цены |