Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

Карта программируемого релейного ввода/вывода

Технические характеристики

Сетевой порт Ehthernet
10/100 Mбит/с RJ45
Рабочая температура
0~40°C
Рабочая влажность
10~80%
Входное питание
8~20 В пост. тока
Потребляемая мощность
< 1,2 Вт
Размеры
130 x 60 mm
Масса
200 г
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *