Delta представляет энергосберегающие решения, включающие системы питания, охлаждения и инфраструктуру ИКТ, для центров обработки данных с функциями ИИ для облачных и периферийных вычислений на выставке COMPUTEX 2024

Пин Чэн (Ping Cheng), председатель и генеральный директор Delta, отметил: «Являясь мировым лидером в производстве импульсных источников питания и решений для терморегуляции, Delta имеет уникальные возможности поддержки быстрого роста ИИ-отрасли. Широкий спектр решений Delta для обеспечения питания, охлаждения и инфраструктуры ИКТ помогает нашим заказчикам проектировать или оптимизировать свою архитектуру питания центров обработки данных для обеспечения повышенной энергоэффективности и эффективности охлаждения на протяжении всего процесса подачи питания от сети на микросхему в центрах обработки данных с функциями ИИ, даже на уровне серверной стойки и платы, где работают процессоры ИИ. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими заказчиками, чтобы обеспечить значительную экономию энергии по мере расширения вычислительной мощности ИИ».
Шань-Шань Го (Shan-Shan Guo), начальник отдела рекламы Delta, подчеркнула: «В этом году в рамках темы "ИИ компании Delta для облачных и периферийных вычислений" наш стенд выполнен в виде большого центра обработки данных с функциями ИИ с настоящими серверными стойками. Внешняя сторона нашего стенда представляет собой предсобранный контейнерный ЦОД, в то время как внутри мы демонстрируем ключевую часть инфраструктуры ЦОД. От больших систем до маленьких ключевых компонентов, мы показываем решения Delta для управления энергопотреблением и терморегуляцией для работы ЦОД на любом уровне. Кроме того, мы демонстрируем различные применения, от облачных до периферийных вычислений, чтобы посетители могли заглянуть "за кулисы" вычислительного процесса ИИ».
Источники питания, терморегуляция и пассивные компоненты для работы ИИ
Тед Ши (Ted Shyy), исполнительный вице-президент Delta, отвечающий за направление силовой электроники, заявил: «Внедряя самые современные технологии в источники питания, решения для терморегуляции и пассивные компоненты, компания Delta способна удовлетворить высокие требования к обеспечению питания и теплоотводу для серверов и микросхем ИИ. Например, инновационная технология вертикальной подачи питания для микросхем Delta, представленная на этом мероприятии помогает предотвратить приблизительно 5-15% потерь энергии при работе систем ускорения ИИ (в сравнении с традиционной горизонтальной подачей питания). Delta также впервые показывает модули с холодными пластинами жидкостного охлаждения, разработанные для следующего поколения графических и центральных процессоров серверов ИИ. В сочетании с высокопроизводительными вентиляторами и внутристоечными блоками распределения охлаждающей жидкости (CDU) Delta, они демонстрируют наше постоянное стремление к технологическим инновациям».
Для блоков питания переменного/постоянного тока в серверных стойках Delta представляет устанавливаемые в стойку полки питания, совместимые с ORV3 (Open Rack v3). К ним относятся новые полки питания 66 и 33 кВт, включающие блоки питания (PSU) с энергоэффективностью до 97,5%. Такие характеристики делают их базовым решением для серверов ИИ следующего поколения. Чтобы удовлетворить требования микросхем ИИ к преобразованию питания постоянного тока (DC/DC), Delta демонстрирует линейку преобразователей постоянного тока с выходной мощностью от 200 до 2000 Вт и максимальной эффективностью до 98,5%. Среди них – популярные преобразователи постоянного тока 48 В в постоянный ток 12 В для вычислительного оборудования ИИ. Компания Delta также предлагает дроссели с высокой плотностью мощности, использующие запатентованные конструкции и материалы для обеспечения превосходных характеристик тока насыщения и низких потерь мощности, что делает их идеальным вариантом для преобразования напряжения ускорителей ИИ.
Инфраструктура центров обработки данных
Ричард Чан (Richard Chan), генеральный директор подразделения ЦОД компании Delta, рассказал: «В свете быстро растущих требований к центрам обработки данных, компания Delta обладает богатым опытом планирования архитектуры энергоснабжения ЦОД. Объединяя свои комплексные решения и продукцию для ИКТ, Delta способна создать высокоэффективную и гибкую инфраструктуру для подачи питания от сетей среднего напряжения к серверам, помогая заказчикам сокращать эксплуатационные расходы и эффективно использовать свое время».
Инфраструктурные решения Delta для ИКТ, представленные на выставке COMPUTEX 2024, включают предсобранные системы распределения энергии (PTU), способные обеспечивать более 1,7 МВт энергии, в 40-футовом контейнере. Также было представлено комплексное решение в виде предсобранного контейнерного центра обработки данных, которое уже применяется на более чем 200 проектов по всему миру. Оно интегрирует инфраструктуру и ИТ-оборудование ЦОД в контейнеры, чтобы обеспечить соответствие требованиям заказчиков к быстрому развертыванию и высокой степени масштабируемости. С точки зрения терморегуляции Delta не только представляет энергосберегающую EC-технологию высокомощных воздухоподавателей для центров обработки данных, но также демонстрирует решения воздушно-жидкостного охлаждения (AALC) для модернизации существующих ЦОД с воздушным охлаждением. В дополнение к этому, решения Delta для жидкостного охлаждения блока распределения охлаждающей жидкости (CDU) способны обслуживать десятки стоек высокой плотности мощностью более 100 кВт, обеспечивая отвод большого объема тепла, вырабатываемого при вычислениях ИИ. Наконец, Delta демонстрирует новое решение iDCIM, использующее технологию трехмерного информационного моделирования зданий (BIM) для упрощения единого эффективного управления для центров обработки данных и зданий.
Области применения ИИ и периферийного ИИ
Delta также представляет усовершенствованные источники питания и ультратонкие модули теплоотвода для ПК с ИИ и облачной системой видеонаблюдения VORTEX с использованием ИИ. Что касается областей применения ИИ, Delta показывает автономного мобильного робота с интеллектуальными функциями навигации, который осуществляет услуги доставки на дом в зданиях с лифтами, и корпоративный чат-бот для ответов на вопросы, использующий большие языковые модели.
Delta EMEA на выставке Hannover Messe 2024
Delta Americas на выставке Nvidia GTC 2024