Delta прокладывает путь к оптимизированной энергоэффективности в гигаваттных центрах обработки данных для обучения ИИ на NVIDIA GTC

Ральф Пипер (Ralf Pieper), директор научно-исследовательских работ подразделения проектирования по заказу компании Delta, отметил: «Так как для вычислений с использованием ИИ требуется больше графических процессоров, ожидается, что общее энергопотребление центров обработки данных вырастет более чем в два раз и достигнет показателя 1 триллион кВтч к 2026 г.** В период с 2010 по 2022 годы решения компании Delta помогли нашим заказчикам по всему миру сэкономить более 39,9 млрд кВтч электричества.*** Уникальный опыт в области высокоэффективного питания серверов и преобразователей постоянного тока, а также инфраструктуры ИКТ и энергетической инфраструктуры, позволяет нам возглавить разработку революционных решений, способных поддержать глобальную тенденцию внедрения ИИ за счет оптимизации цикла преобразования питания от сети до микросхемы».
В своей презентации под названием «Поддержка гигаваттных центров обработки данных следующего поколения для обучения ИИ» г-н Пипер подчеркнул, что появление гигаваттных ЦОД для обучения ИИ и формирования логических выводов, с большой вероятностью использующих стойки 250 кВт, неизбежно. Это ожидаемое радикальное изменение масштаба крупных ЦОД с функциями ИИ потребует интеграции высоковольтного питания постоянного тока от больших возобновляемых источников энергии в дополнение к электросетям. Для обеспечения высокоэффективного, надежного и плавного преобразования питания и его подачи на микросхемы вычислений с использованием ИИ компания Delta продолжает разрабатывать инновационные решения для различных слоев в экосистеме питания от сети до микросхемы, например решения по электропитанию, показанные на стенде Delta #1134 в рамках выставки NVIDIA GTC:
- стойки ORV3 и шины 50 В пост. тока для централизованной инфраструктуры питания ИИ. Эти решения включают полки 48 кВт с блоками питания выходной мощностью 8000 Вт, повышающими эффективность до 97,5%, и модели полок с входом переменного тока 33 кВт с блоками ORV3 HPR мощностью 5500 Вт.
- Преобразователи постоянного тока Delta с высокоэффективным преобразованием питания 48 В в 0,8 В играют ключевую роль для встроенного блока питания графического процессора. Новый вертикальный модуль регулятора напряжения (VR) обеспечивает вертикальную подачу питания для графических процессоров. Он позволяет предотвратить от 5 до 15% потерь энергии всей системы ускорения ИИ за счет сборки модуля питания на задней стороне микросхем ускорителя.
Другие решения Delta по электропитанию, рассмотренные в сегодняшней презентации:
- модульный шкаф полупроводникового трансформатора (SST), использующий высокоэффективные и компактные трансформаторы средней частоты для прямого преобразования тока сети среднего напряжения (10-33 кВ) непосредственно в 800 В постоянного тока. Модульность ступеней переключения SST обеспечивает резервирование и масштабируемость для простой адаптации к различным уровням среднего напряжения в разных странах.
- Монолитный ИБП серии DPM Gen2 мощностью от 250 до 2100 кВт предоставляет бесперебойное питание ЦОД для обучения ИИ, реагируя на перебои в подаче электроэнергии и прочие проблемы с электропитанием. Он поддерживает непрерывную работу даже при нагрузке 110%, демонстрируя лучшую в отрасли эффективность работы в режиме онлайн 97,5%.
- Полка ограничения пиковых нагрузок (PLSS) 22 кВт с тремя двухслотовыми блоками по 7,33 кВт и суперконденсаторы для снижения давления рабочей среды на стороне входа и повышения надежности системы. Они идеально подходят для часто повторяющихся импульсных нагрузок, таких как на кривой EDDP NVIDIA.
- Полка питания 1OU мощностью 80 кВт с 2 рейками по 40 кВт и изолированными преобразователями постоянного тока для преобразования питания с 800 В пост. тока до 50 В пост. тока. Эти прототипы блоков питания предназначены для повышения эффективности ЦОД с функциями ИИ до 98%.
Delta приглашает посетителей NVIDIA GTC к своему стенду #1134, где эксперты компании в области управления питанием и терморегуляцией ИИ будут готовы подробно обсудить описанные выше решения. Посетите страницу NVIDIA, чтобы узнать больше о работе компании Delta с использованием технологии NVIDIA.
Примечания:
(*) Конкретный пример использования одноступенчатого регулятора TVR для выходного напряжения 0,8 В для графических процессоров в сравнении с традиционной подачей питания при помощи двухступенчатого регулятора TVR.
(**) Базовый год – 2022. Источник: https://datacentremagazine.com/data-centres/ai-boom-will-cause-data-centre-electricity-demand-to-double
(***) Высокоэффективные продукты и решения компании Delta, отправленные заказчикам в период с 2010 по 2022 гг. Источник: https://filecenter.deltaww.com/about/download/2022_Delta_ESG_Report_EN.pdf
Delta EMEA на выставке Hannover Messe 2024
Delta Americas на выставке Nvidia GTC 2024