Компания Delta Thailand предоставляет рекомендации по вопросам защиты электропитания для руководителей больничных учреждений в связи с распространением COVID-19
Кризис общественного здравоохранения, вызванный COVID-19, потенциально может вывести больницы на пределы возможностей, подвергая риску медицинских работников и пациентов. Очень важно, чтобы главврачи больниц и другие руководители учреждений здравоохранения поддерживали постоянный диалог с экспертами о текущих потребностях и планировали наихудшие сценарии развития событий
Старший директор по региональному бизнесу компании Delta Кертис Ку, рекомендовал руководству больниц рассмотреть в качестве главного приоритета обеспечение резервного питания в непредвиденных ситуациях, связанных с COVID-19, в течение следующих девяти-двенадцати месяцев. Некоторые рекомендации по выбору моделей ИБП включают оценку стандартов безопасности и сертификации, качества оборудования и основных параметров моделей ИБП для больниц.
«Крайне важно, чтобы больницы планировали потребности в электроэнергии с учетом наихудших сценариев распространения COVID-19 в течение 2020 года», - сказал г-н Ку. «Важной частью этого процесса является оценка и подготовка руководством больниц резервных систем на случай внезапного всплеска потребности в электроэнергии, а также серьезных проблем с энергоснабжением, включая перебои в электроснабжении.»
По словам г-на Сакда Саэ-Уэнга, регионального директора Delta Thailand Communications & Information Solutions, тремя наиболее важными параметрами для больниц, на которые следует обратить внимание при выборе ИБП, являются:
- Выходная мощность и коэффициент выходной мощности.
- Соответствие ИБП стандартам безопасности.
- Стандарт качества батарей и выбор правильного типа батарей для эксплуатации с ИБП.
Г-н Сакда рекомендует лицам, принимающим решения в больницах, проверить стандарты установки ИБП, которые определяют такие важные факторы, как номинальные параметры кабелей и автоматов защиты. Системные интеграторы, с целью сокращения затрат, могут использовать оборудование более низкого класса, меньшего размера или даже неподходящие материалы для установки. Все ИБП для медицинского оборудования должны соответствовать международным стандартам безопасности, таким как IEC62040 и/или таиландский TISI1291.
«Выбор некачественных ИБП подвергает больницы большему риску пожара. Большинство пожаров, связанных с ИБП происходят из-за возгорания подключенных батарей. Во избежание этого, лица, принимающие решения, должны осторожно подходить к выбору ИБП, используя предохранители и автоматы защиты соответствующего типа», – сказал г-н Сакда.
С 2018 года компания Delta установила ИБП-решения в более чем 50 больницах по всему Таиланду, в том числе в Институте инфекционных заболеваний Бамраснарадура, ключевом госпитале Таиланда по борьбе с COVID-19. Решения ИБП от Delta гарантируют непрерывную работу и длительный срок службы критически важного больничного оборудования и объектов, включая аппараты компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), лаборатории катетеризации, рентгеновские кабинеты, отделения неотложной помощи, больничные центры обработки данных, а также различные общие и специализированные установки.
Чтобы удовлетворить потребности широкого спектра применений и специфические требования больниц, компания Delta предлагает ряд одно- и трехфазных ИБП с технологией полноценного двойного преобразования, которые представлены тремя сериями продукции, выделенных на основании типа нагрузки. В больницах по всему Таиланду установлено оборудование трех различных серий:
-
• Однофазные ИБП семейства Amplon (1-10 кВА): Данная серия ИБП имеет лучшие в своем классе размеры, КПД и гибкость и обеспечивает стабильное, чистое синусоидальное питание критического оборудования. Они используются для питания ПК, сетевых серверов, систем интернет-телефонии и медицинского оборудования. Семейство ИБП Amplon имеет выходной коэффициент мощности до 1,0 и превосходный КПД при преобразовании AC-AC (до 94%), обеспечивая большую экономию энергии.
-
• Трехфазные ИБП семейства Ultron (10-600 кВA): инновационные ИБП для малых и средних центров обработки данных и критически важных приложений. Их конструкция характеризуется низким коэффициентом нелинейных искажений iTHD (<3%), КПД 96% при преобразовании AC-AC и КПД 99% в ECO режиме, что позволяет уменьшить совокупную стоимость владения. Они имеют единичный коэффициент мощности (кВА=кВт) без снижения номинальных характеристик и обеспечивают передовой КПД при преобразовании AC-AC, никаким образом не ухудшая характеристики питания.
-
• Модульные трехфазные ИБП семейства Modulon (20-600 кВА): ИБП, обеспечивающие передовую в отрасли плотность мощности в 20/25/50кВт на модуль, что означает сверхмалую занимаемую площадь и оптимальное использование пространства. Данный ИБП является идеальным средством модульной защиты питания для центров обработки данных мегаваттной мощности в плане оптимизации совокупной стоимости владения. Он отвечает потребностям клиентов, которым необходима высокая плотность мощности, высокая производительность и максимальная доступность.
Основная миссия компании Delta – в любой ситуации обеспечивать средства резервного питания для наших клиентов, гарантируя им спокойствие и вселяя уверенность за счет использования наших решений в области ИБП и центров обработки данных. Предлагая высокоэффективные решения, компания Delta удовлетворяет спрос потребителей на снижение совокупной стоимости владения и предлагает пользователям полноценную защиту, следуя своему лозунгу: Smarter. Greener. Together. (Умнее. Экологичнее. Вместе.)