Компания Delta выводит на рынки Европы, Африки и на Ближнего Востока универсальный модульный центр обработки данных SmartNode для сетей 5G, интернета вещей и периферийных вычислений.

«В ближайшем будущем объемы данных будут стремительно расти, особенно с развертыванием сетей пятого поколения (5G) и с появлением систем с низкой задержкой, например, автономного вождения транспортных средств, дистанционного медицинского контроля», — говорит Ракеш Мухия (Rakesh Mukhija), Старший директор компании Delta и Руководитель отдела критически важных инфраструктурных решений в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. — «С учетом этих тенденций должна измениться и информационная инфраструктура. На наших глазах происходит переход от облачных вычислений к периферийным. Именно поэтому компания Delta, обладающая передовым научно-исследовательским потенциалом и опытом работы в области проектирования и строительства центров обработки данных, представляет новые модульные решения SmartNode, которые идеально подходят для периферийных вычислений и применения на корпоративном уровне. Универсальная конструкция обеспечивает не только комплексный подход, но и высокую степень интеграции системы и надежность для наших клиентов».
Быстрое развертывание для систем периферийных вычислений и интернета вещей в любой точке мира
В настоящее время операторы связи строят свои инфраструктуры 5G по всему миру, и интернет вещей быстро растет. Новые сети будут отличаться более высокой скоростью передачи данных, большей пропускной способностью и меньшими задержками. Такая производительность даст возможность для создания и будет стимулировать развитие совершенно нового поколения услуг в таких областях, как виртуальная реальность, дополненная реальность и беспилотные транспортные средства.
В новом мире интенсивного обмена данными с напряженным трафиком периферийные ЦОД будут выполнять роль пунктов кэширования и агрегирования данных на пути между пользователем и крупными центрами обработки данных, что позволит справиться с колоссальными потоками информации. Для максимального повышения эффективности и рентабельности операторам сетей нужна доступная, надежная и быстрая в развертывании инфраструктура, такая как новые модульные центры обработки данных SmartNode. Благодаря гибким конфигурациям систем питания и охлаждения решение SmartNode от компании Delta обеспечивает быстрое развертывание модуля из готовых блоков с полностью интегрированной системой. Это позволяет получать доход уже на ранних этапах и способствует более быстрой окупаемости инвестиций в ИТ.
Идеальное и надежное универсальное решение
Решение SmartNode от компании Delta выпускается в пяти исполнениях по мощности: 33, 35, 50, 70 и 90 кВт. В зависимости от конкретных требований заказчик может выбирать из пяти стандартных конфигураций. Все подсистемы, в частности модульный ИБП, блок распределения питания, система охлаждения, система управления инфраструктурой ЦОД, имеют высокую степень интеграции и надежность. Дополнительные функции SmartNode:
-
Надежная система питания:
решение для распределения мощности, интегрированное в ИБП, позволяет экономить ценное пространство центра обработки данных и снижает совокупную стоимость владения им. -
Высокопрочные стойки для ИТ-оборудования:
модульная конструкция, рассчитанная на большую нагрузку, позволяет заказчику полностью заполнять стойки ИТ-оборудованием. Максимальная нагрузка на стойку составляет 1420 кг. -
Оптимальное управление охлаждением:
стандартный диапазон рабочих температур окружающей среды составляет от -15 до +48 °С, возможность работы при +39 °С без ухудшения номинальных характеристик. -
Повышенная защита конденсаторов:
конденсаторы заключены в сетчатые кожухи, обеспечивающие защиту от повреждений во время транспортирования и от вандалов на месте установки. -
Высокая надежность:
прочная конструкция и предел огнестойкости 60 минут позволяют эксплуатировать систему в широком диапазоне условий окружающей среды. -
Передовое решение для управления инфраструктурой ЦОД:
для новых центров обработки данных из готовых блоков по дополнительному заказу доступно фирменное программное обеспечение InfraSuite Manager. Оно позволяет операторам автоматизировать задачи управления центрами обработки данных и проводить оптимизацию.
Комплексное профессиональное обслуживание решения SmartNode обеспечивает компактность и надежность конструкции, что позволяет легко внедрять и долго эксплуатировать ИТ-оборудование.