Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

Modbus-карта

Технические характеристики

Рабочая температура
0~40°C
Рабочая влажность
10~80%
Электропитание
8~14 В пост. тока
Потребляемая мощность
< 1,2 Вт
Размеры
130 x 60 mm
Масса
150 г
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *