Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

Мини SNMP-карта

Технические характеристики

Сетевой порт
Вилка RJ45
Рабочая температура
0~40°C
Рабочая влажность
10~80%
Электропитание
3,3 В пост. тока
Потребляемая мощность
Максимум 1 Вт
Размеры
60,5 мм x 40 мм (Д x Ш)
Масса
150 г
Контакт 1
Земля
Контакт 2
3,3 В пост. тока
Контакт 3
Txd→ИБП
Контакт 4
Rxd←ИБП
Контакт 5
Не используется
Контакт 6
Не используется
Контакт 7
Не используется
Контакт 8
Не используется
Контакт 9
Не используется
Контакт 10
Не используется
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *