Выбор Продукта

Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 70 kВт / 95 kВт, водяное охлаждения

Технические характеристики

Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 70 kВт
Модель
Стандартная модель HCH1CB0A0250098
 
Модель с подогревателем / увлажнителем
Максимальная холодопроизводительность *
70 кВт
Явная холодопроизводительность
69,3 кВт
Отношение явной теплоты к полной
0,99
Питание
3Ф, 4-пров.+земля / 50 и 60 Гц / 380 В
Макс. потребляемая мощность
Стандартная модель HCH1CB0A0250098: 3 кВт
 
Модель с подогревателем / увлажнителем: 14 кВт
Максимальный ток
Стандартная модель HCH1CB0A0250098: 5 A
 
Модель с подогревателем / увлажнителем: 22 A
Вентиляторы
 
Вентиляторы
11400 куб. метров в час (6700 куб. футов в мин.)
Тип
EC
Количество
3 шт.
Теплообменник
 
Расход воды
111,2 литров в мин.
Подогреватель
(Модель с подогревателем / увлажнителем)
Мощность
8,1 кВт (27600 БТЕ/ч)
Ток
12,3 A
Ступеней
3 шт.
Увлажнитель
(Модель с подогревателем / увлажнителем)
Производительность
3,0 кг/ч
Потребляемая мощность
2,25 кВт
Ток
3,5 A
Насос для отвода конденсата
 
Расход воды
60 л/ч (15,85 гал/ч)
Высота напора
5 м (16,4 футов)
Расстояние подачи
18 м (60 футов)
Фильтр (одноразовый)
 
Класс фильтра
30~35% MERV8
Диаметр патрубков
 
Вход воды
32 A мм (1 1/4 дюймы) внутренняя резьба PT
Выход воды
32 A мм (1 1/4 дюймы) внутренняя резьба PT
Сливная труба
10 A мм (3/8 дюймы) внешняя резьба PT
Питающая вода увлажнителя
Модель с подогревателем / увлажнителем: 10 A мм (3/8 дюймы) внешняя резьба PT
Размещение патрубков входа/
Сверху/Снизу (опция)
выхода водяного контура
 
Ввод электропитания
Сверху или снизу
Управление
 
Точность регулирования
Стандартная модель HCH1CB0A0250098:
 
Температуры: ± 1°C
 
Модель с подогревателем / увлажнителем:
 
>Температуры: ± 1°C, относительной влажности: ± 10%
Коммуникационные интерфейсы
Слот SNMP x1 (карта SNMP – опция), RS232x1, RS485x1 (протокол Modbus), Вход с сухим контактом x2, выход с сухим контактом x2, разъём датчика температуры x3, разъём выносного датчика температуры/влажности x1
Принадлежности
Карта SNMP, соединительная труба для подвода воды сверху, дополнительный увлажнитель в комплекте, дополнительный подогреватель в комплекте, выносной датчик температуры/влажности
Габариты и масса
 
Высота (с/без упаковки)
2000/2220 мм
Ширина (с/без упаковки)
600/764 мм
Глубина (с/без упаковки)
1090/1342 мм
Масса (сухая / рабочая)
Стандартная модель HCH1CB0A0250098: 368 / 414 кг
 
Модель с подогревателем / увлажнителем: 375 / 421 кг
Компания Delta постоянно совершенствует выпускаемую продукцию, в силу чего её характеристики могут изменяться. Их можно уточнить в местном представительстве нашей компании.

1. Условия измерения холодопроизводительности при подключении к сети 60 Гц

Температура рециркуляционного воздуха 40,6°C (по сухому термометру)
21,6°C (по влажному термометру)
Температура охлажденной воды на входе 7,2°C
Разность температур охлажденной воды на входе и выходе 8,8°C

2. Стандарты для измерения холодопроизводительности: ASHARE 127 и GB/T 19413-2003.

3. Условия эксплуатации: температура воды на входе 5~15°C, температура рециркуляционного воздуха 4~40°C по сухому термометру, относительная влажность 30~85%.

4. В силу постоянного совершенствования продукции характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 95 kВт
Модель
HCH1CD0
Электропитание
 
Вход
3 фазы, 380 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
4,8 кВт
Номинальная производительность *
 
Холодопроизводительность
95,9 кВт
Явная холодопроизводительность
95,9 кВт
Максимальная холодопроизводительность **
 
Холодопроизводительность
122,7 кВт
Явная холодопроизводительность
122,7 кВт
Производительность при высокой температуре воды на входе ***
 
Холодопроизводительность
81,2 кВт
Явная холодопроизводительность
81,2 кВт
Вентиляторы
 
Тип
EC
Кол-во
3
Теплообменник
 
Расход воздуха
14050 м3
Тип
2-ходовой клапан
Макс. расход
150 л/мин
Температура воды на входе
5~22°C
Фильтр
Тип: MERV 1
Соединения труб
 
Вход воды
1 1/4дюйм, внутренняя резьба PT
Выход воды
1 1/4дюйм, внутренняя резьба PT
Сливная труба
внутренний диаметр 3/4”
Размеры (Ш x Г x В)
600 x 1090 x 2000 мм
Масса
415 кг
* Условия эксплуатации: 40,6 °C (по сухому термометру), 21,6 °C (по влажному термометру); температура охлаждённой воды на входе 7 °C, номинальный расход воды
** Условия эксплуатации: 48,9 °C (по сухому термометру), 23,9 °C (по влажному термометру); температура охлаждённой воды на входе 7 °C, максимальный расход воды
*** Условия эксплуатации: 40,6 °C (по сухому термометру), 21,6 °C (по влажному термометру); температура охлаждённой воды на входе 12 °C, перепад температур 8 °C (HCH1870) / 9 °C (HCH1CD0)
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *