Выбор Продукта
Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 70 kВт / 95 kВт, водяное охлаждения
Особенности
Возможность подключения электропитания от двух независимых вводов для повышения надежности
Встроенный насос для эффективного удаления конденсата
Панели из стали холодного проката с антиэлектростатическим эпоксидным покрытием с высокой коррозионной стойкостью
Встроенный датчик протечки воды с функцией сигнализации
Модульная конструкция стойки, позволяющая присоединять новые кондиционеры при увеличении тепловой нагрузки
Встроенный осушитель с ручным управлением для быстрого и точного осушения воздуха
Гибкость
Гибкая конфигурация подсоединений: трубы охлаждённой воды и кабель питания можно подвести сверху или снизу
Удалённый мониторинг через карту SNMP обеспечивает расширенную защиту системы
Колёсики под днищем позволяют легко перекатить кондиционер к месту, где нужно обеспечить охлаждение
Высокоэффективный одноразовый фильтр (MERV 8 ASHRAE 52.2)
Опциональные подогреватель и увлажнитель для более точного регулирования температуры и влажности
Высокая эффективность
Плавное регулирование скорости вентиляторов для энергосбережения
Возможность регулирования расхода воды для энергосбережения
Встроенный векторный расходомер охлаждённой воды с индикацией показаний и отображением состояния системы
Области применения
Зона с высокой плотностью размещения стоек
Помещения, требующие прецизионного поддержания параметров микроклимата
Запрос Цены |