Выбор Продукта

Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 29 кВт / 43 кВт, водяное охлаждения

Технические характеристики

Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 29 кВт
Модель
HCH1850
Тип охлаждения
Водяное
Максимальная холодопроизводительность
29 кВт
Явная холодопроизводительность
28,4 кВт
Отношение явной теплоты к полной
0,98
Питание
Одна фаза, 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальный ток на входе
5 A
Потребляемая мощность
1,05 кВт
Расход воздуха, куб. метров в час
4930 (2900)
(куб. футов в мин.)
 
Диаметр входных и выходных
25 A (1 дюйм), внутренняя резьба PT
патрубков водяного контура
 
Местоположение патрубков
Сверху и снизу
водяного контура
 
Максимальная температура
20°C
воды на входе
 
Фильтр
30~35%, MERV 8 (одноразовый)
Точность регулирования
Температуры: ± 1°C
Насос для отвода конденсата
Входит в стандартную комплектацию
Коммуникационные интерфейсы
Слот SNMP x1 (карта SNMP – опция), RS232x1, RS485x1 (протокол Modbus), Вход с сухим контактом x2, выход с сухим контактом x2, разъём датчика температуры x3, разъём выносного датчика температуры/влажности x1
Принадлежности
Моющийся фильтр
 
Выносной датчик температуры/влажности, карта SNMP
Условия эксплуатации
 
Рабочая температура
4~40°C
Относительная влажность воздуха
30~85%, без образования конденсата
Физические характеристики
 
Размеры (Ш х Г х В)
300 x 1090 x 2000 мм
Масса
185 кг
Условия измерения полной холодопроизводительности:
температура рециркуляционного воздуха 40,6°C (по сухому термометру) / 21,6°C (по влажному термометру); температура охлаждённой воды на входе 7,2°C/ температура охлаждённой воды на выходе 13.8°C.

Компания Delta постоянно совершенствует выпускаемую продукцию, в силу чего её характеристики могут изменяться. Их можно уточнить в местном представительстве нашей компании.

Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 43 кВт
Модель
HCH1870
Электропитание
 
Вход
1 фаза, 220 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
2 кВт
Номинальная производительность *
 
Холодопроизводительность
43,4 кВт
Явная холодопроизводительность
43 кВт
Максимальная холодопроизводительность **
 
Холодопроизводительность
59,1 кВт
Явная холодопроизводительность
59,1 кВт
Производительность при высокой температуре воды на входе ***
 
Холодопроизводительность
37 кВт
Явная холодопроизводительность
37 кВт
Вентиляторы
 
Тип
DC
Кол-во
8
Теплообменник
 
Расход воздуха
7475 м3
Тип
2/3-ходовой клапан
Макс. расход
100 л/мин
Температура воды на входе
5~22°C
Фильтр
Тип: MERV 1
Соединения труб
 
Вход воды
1дюйм, внутренняя резьба PT
Выход воды
1дюйм, внутренняя резьба PT
Сливная труба
внутренний диаметр 5/8”
Размеры (Ш x Г x В)
300 x 1090 x 2000 мм
Масса
187 кг
* Условия эксплуатации: 40,6°C (по сухому термометру), 21,6°C (по влажному термометру); температура охлаждённой воды на входе 7°C, номинальный расход воды
** Условия эксплуатации: 48,9°C (по сухому термометру), 23,9°C (по влажному термометру); температура охлаждённой воды на входе 7°C, максимальный расход воды
*** Условия эксплуатации: 40,6°C (по сухому термометру), 21,6°C (по влажному термометру); температура охлаждённой воды на входе 12°C, перепад температур 8°C (HCH1870) / 9°C (HCH1CD0)
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *