Выбор Продукта

Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) 29 кВт / 43 кВт, водяное охлаждения

Особенности

 
Высокая надёжность
Возможность подключения электропитания от двух независимых вводов для повышения надежности
Поддержка горячей замены выпрямителей и вентиляторов значительно сокращает время ремонта
Встроенный насос для эффективного удаления конденсата
Панели из стали холодного проката с антиэлектростатическим эпоксидным покрытием с высокой коррозионной стойкости
Встроенный датчик протечки воды с функцией сигнализации
Модульная конструкция стойки, позволяющая присоединять новые кондиционеры при увеличении тепловой нагрузки
Встроенный осушитель с ручным управлением для быстрого и точного осушения воздуха
Поддержка группового управления и резервирования
Гибкость
Гибкая конфигурация присоединений: трубы охлаждённой воды можно подвести сверху или снизу
Колёсики под днищем позволяют легко перекатить кондиционер к месту, где нужно обеспечить охлаждение
Высокоэффективный одноразовый фильтр (MERV 8 ASHRAE 52.2, 45 мм), для сокращения расходов также предлагается моющийся фильтр MERV 1
Удалённый мониторинг через карту SNMP обеспечивает расширенную защиту системы
Высокая эффективность
Плавное регулирование скорости вентиляторов для энергосбережения
Возможность регулирования расхода воды для энергосбережения
Встроенный векторный расходомер охлаждённой воды с индикацией показаний и отображением состояния системы
Области применения
Зона с высокой плотностью размещения стоек
Помещения, требующие прецизионного поддержания параметров микроклимата
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *