Выбор Продукта

Модульные Стойки

Технические характеристики

Модель
SR3110
Габариты (Ш х Г х В)
800 (19”) x 1100 x 2000 мм
Размеры в упаковке (Ш х Г х В)
830 x 1160 x 2156 мм
Масса нетто
150 кг
Модель
SR1110
Габариты (Ш х Г х В)
600 x 1100 x 2000 мм
Размеры в упаковке (Ш х Г х В)
630 x 1160 x 2156 мм
Масса нетто
137 кг

Соответствие стандартам

Степень защиты
IP20
Cтандарт
EIA-310-D
Защитное заземление
UL 60950 (макс. 63 A)
Окружающая среда
RoHS

Перечень аксессуаров

Модель Описание Стойка - SR1110 Стойка - SR3110
SR7001 Горизонтальный кабельный короб-органайзер высотой один юнит
SR7002 Вертикальный кабельный короб-органайзер
SR7003 Кабельный лоток лестничного типа (шириной 300 мм)
SR7004 Кольцевой кабельный держатель (10 шт.)
SR8001 Желоб для силовых кабелей со сквозным отверстием для стоек шириной 800 мм  
SR8002 Кабельный желоб со сквозным отверстием для стоек шириной 800 мм  
SR8003 Нижняя крышка для стоек шириной 800 мм и глубиной 1100 мм  
SR9001 Желоб для силовых кабелей со сквозным отверстием для стоек шириной 600 мм  
SR9002 Кабельный желоб со сквозным отверстием для стоек шириной 600 мм  
SR9003 Нижняя крышка для стоек шириной 600 мм и глубиной 1100 мм  
SR9004 Фиксированная полка высотой один юнит
SR9005 Выкатная полка высотой один юнит
SR9006 Декоративная панель-заглушка высотой один юнит (10 шт.)
SR9007 Декоративная панель-заглушка высотой два юнита (10 шт.)
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Вы можете уточнить их в представительстве нашей компании или у своего дистрибьютора.
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *