Выбор Продукта

Модульные Стойки

Особенности

Модульные Стойки - Особенности
Удобство
Монтаж, демонтаж и перестановка передних и задних дверей возможны без применения инструментов
Ввод кабелей сверху, позволяющий аккуратно прокладывать силовые и информационные (медные и оптоволоконные) кабели
Снимаемые без помощи инструмента кабельные вводы в верхней панели для простого ввода и прокладки кабелей
Съемная нижняя панель для ввода кабелей снизу из фальшпола
Колесики для удобного перемещения
Расположенная спереди и сзади вертикальная шкала в юнитах для облегчения установки компонентов в стойку
Простое соединение стоек в ряд для поддержания чистоты и обеспечения безопасности дата-центра
Передние и задние двери открываются на угол до 130° для облегчения монтажа и ремонта
Широкая номенклатура аксессуаров для хорошей организации и управления дата-центром
Гибкость
Двухстворчатые задние двери позволяют иметь более узкий коридор между рядами и облегчают техническое обслуживание
Регулируемые монтажные рейки с пронумерованными направляющими помогают изменять глубину установки для различных вариантов монтажа
Четыре многофункциональных монтажных отсека для установки блоков распределения питания PDU (0U) или вертикальных кабельных лотков
Соответствие требованиям промышленного стандарта EIA-310 для стоек
Безопасность
Основание, выдерживающее статическую нагрузку 1420 кг
Степень защиты IP20
Регулируемые по высоте ножки обеспечивают устойчивость и безопасность
Передняя и задняя двери заземлены через каркас стойки
Передняя и задняя двери оснащены замками
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *