Выбор Продукта

  • Delta VX series UPS, 600/1000/1500VA
  • Серия VX, Линейно-интерактивные ИБП, 600/1000/1500 ВА

    Технические характеристики

    Модель
    VX-600VA / VX-1000VA / VX-1500VA
    Номинальная мощность
     
    ● VX-600VA
    600 ВA / 360 Вт
    ● VX-1000VA
    1000 ВA / 600 Вт
    ● VX-1500VA
    1500 ВА / 900 Вт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    230 В пер. тока
    Диапазон напряжения
    170-280 В пер. тока
    Диапазон частоты
    50/60 Гц (автоопределение)
    Выход
     
    Напряжение
    230 В пер. тока ± 10% (режим работы от батарей)
    Диапазон частоты
    50/60 Гц ± 1 Гц
    Форма сигнала (режим работы от батарей)
    Cинусоидальная (искусственно созданная, ступенчатая, по типу меандр)
    Розетки
     
    ● VX-600VA
    IEC 320 C13 x4
    ● VX-1000VA
    IEC 320 C13 x4
    ● VX-1500VA
    IEC 320 C13 x6
    Аккумуляторные батареи
     
    Тип и количество
     
    ● VX-600VA
    12 В / 7 Ач x1
    ● VX-1000VA
    12 В / 7 Ач x2
    ● VX-1500VA
    12 В / 9 Ач x2
    Типичное время зарядки
    6-8 ч до уровня 90%
    Холодный старт
    Да
    Индикация
     
    ЖК-дисплей
    Выходное и входное напряжение, емкость батареи, уровень нагрузки и состояние ИБП
    Интерфейс
     
    Стандартный
    1 порт USB
    Условия эксплуатации
     
    Рабочая температура
    0~40ºC
    Высота над уровнем моря
    0-1000 м
    Относительная влажность
    0-90% (без образования конденсата)
    Уровень шума
     
    ● VX-600VA
    < 40 дБ
    ● VX-1000VA
    < 40 дБ
    ● VX-1500VA
    < 45 дБ
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность и ЭМС
    CE
    Размеры и масса
     
    ● VX-600VA
    Размеры (Ш x Г x В): 101 x 300 x 142 мм
     
    Масса нетто: 4.4 кг
    ● VX-1000VA
    Размеры (Ш x Г x В): 130 x 320 x 182 мм
     
    Масса нетто: 8.2 кг
    ● VX-1500VA
    Размеры (Ш x Г x В): 130 x 320 x 182 мм
     
    Масса нетто: 10.4 кг
    Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *