Выбор Продукта

  • Delta VX series UPS, 600/1000/1500VA
  • Серия VX, Линейно-интерактивные ИБП, 600/1000/1500 ВА

    Особенности

    Надежность
    Схема автоматического регулирования напряжения (AVR) поддерживает стабиль-ное выходное напряжение, обеспечивая высококачественное электропитаниенагрузок.
    Высокопроизводительный микропроцессорный контроллер точно измеряет часто-ту на входе и выходе ИБП.
    Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с оченьнестабильными параметрами, что сокращает количество случаев перехода напитание от батарей.
    Батареи автоматически подзаряжаются, когда ИБП выключен. ИБП можнозапустить при отсутствии напряжения сети (холодный старт).
    ИБП может запуститься автоматически при восстановлении напряжения сети.
    Встроенная защита от перенапряжений предохраняет нагрузки от повреждения.
    Удобство
    Выходной кабель с разъемом IEC для удобного подключения нагрузки.
    Несколько стандартных выходных розеток IEC 320 упрощают подсоединениекомпьютера с периферийными устройствами.
    Компактная конструкция экономит место для установки полезного оборудования.
    Возможности по управлению
    Стандартный порт USB упрощает внешний мониторинг и управление.
    Сенсорный ЖК-дисплей для четкого отображения информации об ИБП.
    Продуманное программное обеспечение для удаленного контроля и управления корректным завершением работы нагрузок.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *