• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • Серия RT 5/6/8/10 кВА, одна фаза; 10/15/20 кВА, три фазы

    Технические характеристики

    Модель
     
    Одна фаза
    RT-5K / RT-6K / RT-8K / RT-10K
    Три фазы
    RT-10K3P / RT-15K3P / RT-20K3P
    Номинальная мощность
     
    ● RT-5K
    5 кВА / 5 кВт
    ● RT-6K
    6 кВА / 6 кВт
    ● RT-8K
    8 кВА / 8 кВт
    ● RT-10K/10K3P
    10 кВА / 10 кВт
    ● RT-15K3P
    15 кВА / 15 кВт
    ● RT-20K3P
    20 кВА / 20 кВт
    Вход
     
    Диапазон напряжений
     
    ● RT-5/6/8/10K
    100–280 В пер. тока (одна фаза, 2 провода + земля)
     
    100–175 В пер. тока с линейным снижением хар-к 50–100%
    ● RT-10/15/20K3P
    138–485 В пер. тока (три фазы, 4 провода + земля)
     
    138–305 В пер. тока с линейным снижением хар-к 40–100%
    Частота
    40-70 Гц
    Коэффициент мощности
    Более 0,99 (при полной нагрузке)
    Коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD)
    Менее 3%
    Входное соединение
     
    ● RT-5/6/8/10K
    Входная клемма x1
    ● RT-10/15/20K3P
    Входная клемма x1, входная клемма байпаса x1
    Выход
     
    Коэффициент мощности
    Единица
    Напряжение
     
    ● RT-5/6/8/10K
    200/208/220/230/240 В пер. тока (одна фаза)
    ● RT-10/15/20K3P
    380/400/415 В пер. тока (три фазы) или
     
    220/230/240 В пер. тока (одна фаза)
    Частота
    50/60 ± 0,05 Гц
    Коэффициент нелинейных искажений напряжения
    Не более 2% (линейная нагрузка)
    Перегрузочная способность (< 32°C)
    106–125%: 5 мин,
     
    126–150%: 1 мин,
     
    более 150%: 500 мс
    Розетка
     
    Стандартная модель
     
    ● RT-5/6K
    C13 x6, C19 x2, клемма x1, Блок нагрузок: C19 x1
    ● RT-8/10K
    C13 x6, C19 4, клемма x1, Блок нагрузок: C19 x1
    Модель с увеличенным временем работы от батареи
     
    ● RT-5/6/8/10K
    Клеммный блок x1, блок нагрузок: Клеммный блок x1
    Три фазы
     
    ● RT-10/15/20K3P
    Клеммный блок x1
    КПД
     
    Преобразование переменного тока в переменный
     
    ● RT-5/6/8/10K
    до 95,5%
    ● RT-10K3P
    До 96%
    ● RT-15/20K3P
    до 96,5%
    Энергосберегающий режим (ЕСО)
     
    ● RT-5/6/8/10K
    до 99%
    ● RT-10/15/20K3P
    99%
    Напряжение батареи
     
    Стандартная модель
     
    ● RT-5/6K
    192 В пост. тока
    ● RT-8/10K
    240 В пост. тока
    Модель с увеличенным временем работы от батареи
     
    ● RT-5/6/8/10K
    144 В пост. тока*, 192–264 В пост. тока
    Три фазы
     
    ● RT-10K3P
    144 В пост. тока*, 192–264 В пост. тока
    ● RT-15/20K3P
    ±144 В пост. тока*, ±192–264 В пост. тока
    Зарядный ток
     
    Стандартная модель
     
    ● RT-5/6K
    1 A (по умолчанию)
    ● RT-8/10K
    1,5 A (по умолчанию)
    Модель с увеличенным временем работы от батареи
     
    ● RT-5/6/8/10K
    до 8 А
    Три фазы
     
    ● RT-10/15/20K3P
    до 8 А
    Характерное время работы от батареи
     
    Стандартная модель - 75% нагрузки
     
    ● RT-5K
    7,5 мин
    ● RT-6
    5,5 мин
    ● RT-8K
    9 мин
    ● RT-10K
    8 мин
    Стандартная модель - 100% нагрузки
     
    ● RT-5K
    5 мин
    ● RT-6K
    3 мин
    ● RT-8K
    5 мин
    ● RT-10K
    3,5 мин
    Модель с увеличенным временем работы от батареи
    В зависимости от конфигурации, необходимой заказчику.
    Три фазы
     
    ● RT-10/15/20K3P
    В зависимости от конфигурации, необходимой заказчику.
    Уровень шума
     
    ● RT-5/6K
    48 дБ
    ● RT-8/10K/10K3P
    50 дБ
    ● RT-15/20K3P
    54 дБ
    Дисплей
    Графический ЖК-дисплей с многоязычным интерфейсом
    Интерфейсы связи
    Слот для мини-карт x1, параллельный порт** x2, порт USB x1, порт RS-232*** x1, порт RS-485 x1, порт REPO/ROO x1, сухой контакт x4
    Соответствие стандартам
    CE, UL/cUL, RCM, TISI, EAC, BIS, KC, BSMI
    Условия эксплуатации
     
    Рабочая температура
    0-55°C****
    Относительная влажность
    5–95% (без конденсации)
    Габариты (Ш × Г × В)
     
    Стандартная модель
     
    ● RT-5/6K
    440 x 665 x 176 мм
    ● RT-8/10K
    440 x 750 x 218 мм
    Модель с увеличенным временем работы от батареи
     
    ● RT-5/6K
    440 x 430 x 88,2 мм
    ● RT-8/10K
    440 x 565 x 88,2 мм
    Три фазы
     
    ● RT-10K3P
    440 x 649 x 88,2 мм
    ● RT-15/20K3P
    440 x 760 x 88,2 мм
    Масса
     
    Стандартная модель
     
    ● RT-5/6K
    54 кг
    ● RT-8/10K
    85,5 кг
    Модель с увеличенным временем работы от батареи
     
    ● RT-5/6K
    10,9 кг
    ● RT-8/10K
    15,2 кг
    Три фазы
     
    ● RT-10K3P
    16,6 кг
    ● RT-15K3P
    22 кг
    ● RT-20K3P
    22,5 кг
    * Снижение номинальной нагрузки до 70 %.
    ** Применимо только к ИБП RT 5–10 кВА с увеличенным временем работы от батарей и к трехфазным ИБП RT 10/15/20 кВА.
    *** Неприменимо к трехфазным ИБП RT 10/15/20 кВА.
    **** При рабочей температуре 40–55 °С мощность ИБП снижается до 75 %.

    Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *