• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • Серия RT 5/6/8/10 кВА, одна фаза; 10/15/20 кВА, три фазы

    Особенности

    Надежность и универсальность
    Схема полноценного двойного преобразования и нулевое время переключения в батарейный режим обеспечивают непрерывную защиту.
    Широкий диапазон входных напряжений позволяет ИБП работать в жестких условиях нестабильного электроснабжения и одновременно увеличивает срок службы батарей.
    Функция пуска от источника переменного тока делает возможным включение ИБП без подключения к батарее.
    При отключении питания программируемый модуль отключает некритические нагрузки и резервирует больше энергии батареи для важных нагрузок.
    Эффективность и надежность
    Единичный коэффициент выходной мощности гарантирует отсутствие снижения номинальной мощности при нагрузках и обеспечивает постоянную 100 %-ю мощность.
    Наибольший в своем классе КПД преобразования переменного напряжения в переменное до 96,5 % и до 99 % в ECO- режиме сокращает затраты на электроэнергию.
    Автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора максимизирует эффективность системы и значительно снижает уровень шума, а также продлевает срок службы батарей.
    Система обнаружения неисправности вентилятора отправляет ранние предупреждения, облегчая профилактическое обслуживание ИБП
    Простота управления
    Интеллектуальная система управления работой батарей максимально увеличивает их работоспособность и срок службы. Контроль состояния батарей и своевременное обнаружение признаков их старения для предупредительного технического обслуживания, а также трехэтапный механизм зарядки, предотвращающий постоянную зарядку батарей, что продлевает их срок службы.
    Удобный графический ЖК-дисплей с многоязычным интерфейсом поднимает комфорт местного управления на непревзойденный уровень.
    Поддержка различных интерфейсов связи (слот для мини-карт, порты USB, RS-232, RS-485, REPO/ROO и др.) для удаленного управления и встроенные сухие контакты позволяет осуществлять текущий контроль рабочих режимов системы и получать уведомления.
    Программное обеспечение ShutdownAgent и InfraSuite Device Manager, предназначенное для управления ИБП, обеспечивает отслеживание состояния ИБП и защиту критически важных устройств.
    Возможность параллельного подключения до 4 блоков обеспечивает резервирование и расширение нагрузки (для 5–10 кВА).
    Батареи с поддержкой горячей замены гарантируют непрерывную работу ИБП.
    Подключение свинцово-кислотного и литий-ионного внешних батарейных блоков обеспечивает масштабирование системы.
    Возможность изменять количество батарей позволяет оптимизировать инвестиции. Когда одна из батарей выходит из строя, можно извлечь только ее, не заменяя всю батарейную цепочку, что снижает трудозатраты и расходы на техническое обслуживание.
    По дополнительному заказу поставляются блок распределения питания (БРП) и переключатель на байпас для технического обслуживания, что облегчает замену ИБП и настройку.
    Для упрощения распределения выходного питания и мониторинга питания в стандартные серверные стойки может быть встроена панель дистанционного управления мощностью (rRPP).
    Поддержка батарей общей конфигурации в параллельном режиме работы ИБП RT 15/20 кВА позволяет уменьшить монтажное пространство и сократить дополнительные затраты на батареи.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *