Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия RT, однофазные ИБП, 5/6/10 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    RT-5K / RT-6K / RT-10K
    Мощность
    [RT-5K]: 5 кВА / 4,5 кВт
     
    [RT-6K]: 6 кВА / 5,4 кВт
     
    [RT-10K]: 10 кВА / 9 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    200 / 208 / 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный
    Диапазон напряжения
    100 В пер. тока ~ 300 В пер. тока (при полной нагрузке)*
    Суммарный коэффициент гармоник тока
    < 5 % (при полной нагрузке)
    Коэффициент мощности
    > 0,99 (при полной нагрузке)
    Частота
    40 ~ 70 Гц
    Входное подключение
    Терминальные клеммы
    Выход
     
    Напряжение
    200 / 208 / 220 / 230 (по умолчанию) / 240 В пер. тока, 1-фазный
    Суммарный коэфф. гармоник напряжения
    < 2% (linear load)
    Пределы регулирования напряжения
    ± 1 % (статич.)
     
    ± 2 % (тип.)
    Частота
    50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц
    Перегрузочная способностьy
    106 ~ 110%: 10 минут
     
    111 ~ 125%: 5 минут
     
    126 ~ 150%: 30 секунд
    Выходные разъемы
    Терминальные клеммы
    Крест-фактор
    3:1
    Аккумулятор и зарядное устройство
     
    Номинальное напряжение
    [RT-5K / 6K]: 192 В пост. тока
     
    [RT-10K]: 240 В пост. тока
    Ток заряда
    Встроено: макс. 4 А (регулир.)
     
    Дополнительное зарядное устройство 4 А (внутренняя установка)
    Электрическое соединение
    Кабель
    Интерфейсы
     
    Стандартные
    RS 232 х 1, слот SNMP x 1, Smart slot x 1, параллельный порт
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность и ЭМС
    CE, TUV, EN62040-1
     
    CISPR22 Класс A
    Прочее
     
    Параллельное подключение
    1+1
    Дистанционное управление
    Дистанционное аварийное отключение электропитания (REPO), дистанционное вкл. / откл
    Совместная установка батарей
    Да
    КПД
     
    Нормальный режим
    92 % (при полной нагрузке)
    Экономичный режим
    96 % (при полной нагрузке)
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0 ~ 40ºC
    Относительная влажность
    0 % ~ 95 % (без образования конденсата)
    Уровень шума(на расстоянии 1 м)
    54 дБ(A)**
    Общие характеристики
     
    ИБП Габаритные размеры (Ш х В х Г)
    [RT-5K]: 440 x 671 x 89 mm
     
    [RT-6K]: 440 x 671 x 89 mm
     
    [RT-10K]: 440 x 623 x 131 mm
    Батарейный кабинет Габаритные
    [RT-5K]: 440 x 638 x 89 mm
    размеры (Ш х В х Г)
    [RT-6K]: 440 x 638 x 89 mm
     
    [RT-10K]: 440 x 595 x 131 mm
    ИБП Вес
    [RT-5K]: 15 кг
     
    [RT-6K]: 15.5 кг
     
    [RT-10K]: 21.3 кг
    Батарейный кабинет Вес
    [RT-5K]: 36 кг
     
    [RT-6K]: 36 кг
     
    [RT-10K]: 66 кг
    * Работа моделей мощностью 5 и 6 кВА в диапазоне напряжения 100 ~ 155 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 50 ~ 100 %.
    Работа модели мощностью 10 кВА в диапазоне напряжения 100 ~ 180 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 50 ~ 100 %
    ** Уровень шума при 70 % нагрузке.

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *