Особенности
Технология двойного преобразования электроэнергии. Обеспечивает полную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Параллельное резервирование по схеме 1+1 без установки дополнительного оборудования.
Возможность запуска в режиме работы от сети или от батареи.
Возможность использования дополнительного зарядного устройства для сокращения времени перезарядки.(Опция)
Опциональный модуль внешнего сервисного байпаса.
Внешнее зарядное устройство для расширения возможностей по зарядке АКБ. (Опция)
Установка горизонтально / вертикально.
Многоязычный жидкокристаллический дисплей.
Доступны дополнительные батарейные модули. (Опция.)
Коэффициент мощности на выходе 0,9 - большая доля активной мощности.
Высокий коэффициент мощности на входе (> 0,99) и низкое гармоническое искажение (iTHD < 5 %).
Совместное использование батареи при двух параллельно работающих ИБП обеспечивает снижение себестоимости.
Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей.