• ИБП Delta - Modulon DPH 300/500/600 кВA - Проактивная диагностика. Высочайшая надежность.
  • Серия DPH, 3-фазные, 50 - 300/500/600 кВт

    Технические характеристики

    Модель
    DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
    Номинальная мощность
     
    ● DPH-300K
    50-300 кВА/кВт
     
    Силовой модуль 50 кВт: до 6 шт.
    ● DPH-500K
    50-500 * кВА / 50-450 кВт
     
    Силовой модуль 50 кВт: до 9 шт.
    ● DPH-600K
    50-600 кВА/кВт
     
    Силовой модуль 50 кВт: до 12 шт.
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода плюс земля)
    Диапазон напряжения
    176~276 В пер. тока (при 100% нагрузки)
    Коэффициент нелинейных искажений тока
    < 3% **
    Коэффициент мощности
    > 0,99
    Диапазон частоты
    40~70 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода плюс земля)
    Коэффициент нелинейных искажений напряжения
    ≤ 0,5% (при линейной нагрузке)
    Пределы регулирования напряжения
    ± 1% (статический режим)
    Частота
    50/60 ± 0,05 Гц
    Перегрузочная способность
    При нагрузке ≤ 125%: 10 мин
     
    ≤ 150%: 1 мин
     
    > 150%: 1 с
    Индикация
    Цветной сенсорный 10-дюймовый дисплей
    Интерфейсы
     
    Стандартные
    RS232 x 1, параллельный порт x 4, USB тип А x 2, USB тип В х 1, ModBus x 1, Smart-слот x 1, REPO x 1, EPO x 1, вход с сухим контактом x 4, выход с сухим контактом x 6, сухой контакт датчика температуры батареи x 4, сухой контакт обнаружения внешнего переключателя x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
    Дополнительные
    Плата релейных входов и выходов, разъем кабеля датчика температуры в кабинете
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность
    CE
    КПД
     
    Нормальный режим
    до 96,5%
    Экономичный режим
    < 99%
    Аккумуляторные батареи
     
    Номинальное напряжение
    ± 240 В пост. тока
    Напряжение заряда
    ± 272 В (регулируется от 204 В до 312 В)
    Защита от глубокого разряда
    Да
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0~40℃
    Относительная влажность
    0~90% (без образования конденсата)
    Степень защиты
    IP20
    Прочие
     
    Параллельное резервирование и расширение
    Резервирование модулей и системы
    Аварийное отключение питания
    Дистанционное (по умолчанию) и местное (опция)
    Холодный пуск
    Да
    Размеры и масса
     
    Размеры (Ш х Г х В)
     
    ● DPH-300K
    600 x 1100 x 2000 мм
    ● DPH-500K
    600 x 1100 x 2000 мм
    ● DPH-600K
    1200 x 1100 x 2000 мм
    Масса: ИБП без силовых модулей
     
    ● DPH-300K
    311 кг
    ● DPH-500K
    317 кг
    ● DPH-600K
    605 кг
    Масса: силовой модуль 50 кВт (дополнительно)
    36 кг
    * Мощность силовых модулей регулируется по протоколу Modbus в пределах 50–55,6 кВА. DPH-500K поддерживает мощность 500 кВА или 450 кВт при наличии 9 силовых модулей мощностью 55,6 кВА.
    ** При коэффициенте нелинейных искажений напряжения менее 1%.

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *