• ИБП Delta - Modulon DPH 300/500/600 кВA - Проактивная диагностика. Высочайшая надежность.
  • Серия DPH, 3-фазные, 50 - 300/500/600 кВт

    Особенности

    Превосходная эффективность
    Лучшее в отрасли значение плотности мощности модуля – 50 кВт при высоте 3U, а также наименьшая занимаемая площадь для ИБП мощностью 500 кВА в одной стойке и 600 кВА в двух стойках – всё это обеспечивает наилучшее использование полезного пространства по сравнению с конкурентами
    Значительно сокращение расходов на оплату энергии благодаря тому, что КПД в нормальном режиме достигает 96,5 %, а в экономичном режиме – 99 %
    Экологичный режим с функцией агрегирования нагрузки для максимальной эффективности ИБП
    Исключительная надежность
    Полностью модульная конструкция с возможностью горячей замены основных компонентов сводит к нулю среднее время ремонта и соответственно риск простоев
    Резервирование компонентов и двойная шина CAN обеспечивают максимальную готовность и исключают риск отказа системы вследствие отказа одного элемента
    Модульный ИБП расширяется в соответствии с ростом Вашего бизнеса благодаря возможности параллельного подключения до 8 ИБП общей мощностью 4,8 МВА
    Широкие возможности управления
    Цветной сенсорный 10-дюймовый дисплей с дружественным интерфейсом упрощает местное управление ИБП
    Возможность отображения на дисплее информации от датчиков охранной и пожарной сигнализации, температуры и влажности
    Если ИБП оборудован системой управления внешними аккумуляторными батареями, то информация об их состоянии отображается на его ЖК дисплее
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *