• Delta ИБП Ultron серии DPS, 3 фазы, 300/400/500/600/800/1000/1200 кВА
  • ИБП Ultron серии DPS, 3 фазы, 300/400/500/600/800/1000/1200 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    DPS-300K/ DPS-400K / DPS-500K / DPS-600K
     
    DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K
    Номинальная мощность
     
    ● DPS-300K
    300 кВА / 300 кВт
    ● DPS-400K
    400 кВА / 400 кВт
    ● DPS-500K
    500 кВА / 500 кВт
    ● DPS-600K
    600 кВА / 600 кВт
    ● DPS-800K
    800 кВА / 800 кВт
    ● DPS-1000K
    1000 кВА / 1000 кВт
    ● DPS-1200K
    1200 кВА / 1200 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода + заземл.)
    Диапазон напряжений
    176/304-276/478 В перем. тока (при полной нагрузке)
    Гармонические искажения тока
    < 3% (при полной линейной нагрузке)
     
    < 5% (при полной нелинейной нагрузке)
    Коэффициент мощности
    > 0,99
    Диапазон частот
    40-70 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода + заземл.)
    Гармонические искажения напряжения
    < 1,5% (при линейной нагрузке)
     
    < 5% (при нелинейной нагрузке)
    Стабилизация напряжения
    ± 1% (статическое), ± 5% (динамическое)
    Коэффициент выходной мощности
    1
    Частота
    50/60 Гц (автоматический выбор)
    Перегрузочная способность
    ≤ 125%: 10 мин
     
    ≤ 150%: 1 мин
     
    > 150%: 1 сек
    Дисплей
    Цветная сенсорная панель 10”
    Интерфейс
     
    Стандартный
    RS232, параллельный порт, USB, Modbus RS485, входной сухой контакт, выходной сухой контакт, встроенная в сенсорный экран SNMP-карта
    Опциональный
    Релейная карта ввода-вывода, кабель датчика температуры батарейного модуля
    Соответствие стандартам
    Безопасность : Директивы ЕС
    КПД
     
    Режим преобразования АС-АС (перем. ток - перем. ток)
    До 96,5%
    Режим ЕСО (энергосбережения)
    99%
    Батарея
     
    Тип
    VRLA, LiB
    Зарядный ток
     
    ● DPS-300K
    90 A
    ● DPS-400K
    120 A
    ● DPS-500K
    150 A
    ● DPS-600K
    180 A
    ● DPS-800K
    240 A
    ● DPS-1000K
    300 A
    ● DPS-1200K
    360 A
    Количество батарей
    30-46 шт.
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0-40℃
    Относительная влажность
    0-95% (без конденсации)
    Класс защиты
    IP20
    Прочее
     
    Параллельное резервирование и расширение
    Максимальное количество модулей: 8
    Аварийное отключение питания
    Удаленное и локальное
    Физические характеристики
     
    Габариты (Ш x Г x В)
     
    ● DPS-300K
    600* x 900 x 2000 мм
    ● DPS-400K/500K/600K
    1200* x 900 x 2000 мм
    ● DPS-800K
    1800 x 900 x 2000 мм
    ● DPS-1000K/1200K
    2450 x 900 x 2000 мм
    Масса
     
    ● DPS-300K
    515 кг
    ● DPS-400K
    700 кг
    ● DPS-500K
    811 кг
    ● DPS-600K
    970 кг
    ● DPS-800K
    1270 кг
    ● DPS-1000K
    1870 кг
    ● DPS-1200K
    2000 кг
    * Ширина указана для модуля с четырьмя встроенными переключателями.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *