• Delta ИБП Ultron серии DPS, 3 фазы, 300/400/500/600/800/1000/1200 кВА
  • ИБП Ultron серии DPS, 3 фазы, 300/400/500/600/800/1000/1200 кВА

    Особенности

    Максимальная надежность
    Поддерживает мощность до 10 МВт с параллельным резервированием и расширением до 8 блоков
    Резервные компоненты и двойная шина CAN обеспечивают доступность системы
    Проактивное обнаружение состояния ключевых компонентов для ранней диагностики неисправности ИБП
    Интеллектуальная диагностика состояния батарей позволяет оптимизировать их техническое обслуживание и замену
    Расширенный анализ событий, включая 10000 записей в журнале событий, захват формы сигнала и запись ключевых параметров, позволяет обнаружить аномалии в работе ИБП и обеспечить повышенную доступность
    Высокая производительность
    Наилучшая в отрасли плотность мощности и минимальная занимаемая площадь благодаря возможности ввода кабелей сверху/снизу и встроенным переключателям, что увеличивает гибкость использования пространства при высоких требованиях к мощности
    Единичный коэффициент выходной мощности гарантирует отсутствие снижения номинальной мощности и обеспечивает постоянную 100% мощность
    КПД при преобразовании AC-AC достигает 96,5%, а КПД в режиме ECO составляет 99%, что приводит к существенной экономии расходов на электроэнергию
    Поддерживает как свинцово-кислотные, так и более экологичные литий-ионные батареи
    Высокая управляемость и гибкость
    Удобный 5-дюймовый цветной сенсорный экран позволяет локально и легко управлять ИБП
    Поддержка интеграции датчиков информации об окружающей среде, таких как датчики целостности, попадания воды, возгорания, температуры, а также возможность отображения этой информации на ЖК-панели ИБП
    Если ИБП оснащен системой управления внешней батареей, информация о батарее может быть интегрирована в ИБП и отслеживаться с помощью ЖК-дисплея
    Доступ через переднюю дверцу и модульная конструкция основных элементов позволяют сократить среднее время простоя
    Гибкое количество батарей в диапазоне 30-46 шт. позволяет оптимизировать капитальные вложения в них
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *