Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • Онлайн-ИБП Delta - семейство Ultron
  • Серия NT, 3-фазные ИБП, 20-500 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K / NT-60K / NT-80K
     
    NT-100K / NT-120K / NT-160K / NT-200K
     
    NT-260K / NT-320K / NT-400K / NT-500K
    Мощность
     
    ● NT-20K
    20 кВА / 18 кВт
    ● NT-30K
    30 кВА / 27 кВт
    ● NT-40K
    40 кВА / 36 кВт
    ● NT-50K
    50 кВА / 45 кВт
    ● NT-60K
    60 кВА / 54 кВт
    ● NT-80K
    80 кВА / 72 кВт
    ● NT-100K
    100 кВА / 90 кВт
    ● NT-120K
    120 кВА / 108 кВт
    ● NT-160K
    160 кВА / 144 кВт
    ● NT-200K
    200 кВА / 180 кВт
    ● NT-260K
    260 кВА / 234 кВт
    ● NT-320K
    320 кВА / 288 кВт
    ● NT-400K
    400 кВА / 360 кВт
    ● NT-500K
    500 кВА /450 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    208 В / 120 В, 380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В, 480 В / 277 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника + заземление)
    Диапазон напряжения
    305~499 B
    Частота
    45~65 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    208 В / 120 В, 380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В, 480 В / 277 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника + заземление)
     
    220 В, 230 В, 240 В пер. тока (1 фаза, 2 проводника + заземление)*
    Суммарный коэффициент гармоник
    ≤ 3 % (при линейной нагрузке)
    напряжения
     
    Регулирование напряжения
    ± 1% статическое
    Частота
    50 Гц / 60 Гц
    Стабильность частоты
    ± 0,01% (от встроенного генератора)
     
    ± 1% (синхронизация от входной сети)
    Перегрузочная способность
    ≤ 110%: 60 минут
     
    110~125%: 10 минут
     
    126~150%: 1 минута
    Интерфейсы
     
    Стандартные
    RS 232 х 1, слот SMART x 1, RS485 x 2, cухие контакты х 6
    Прочее
     
    Параллельное подключение
    До 8 единиц
    Аварийное отключение питания
    Местное и дистанционное
    Статистическая память для рабочего
    500 записей
    журнала
     
    Улучшение входных параметров
    Опционально 12-импульсный выпрямитель или фильтры низших гармоник
    КПД
     
    Нормальный режим
     
    ● NT-20K
    90%
    ● NT-30K~40K
    91%
    ● NT-50K~60K
    91.5%
    ● NT-80K~100K
    92%
    ● NT-120K~200K
    92.5%
    ● NT-260K~500K
    93%
    Экономичный режим
     
    ● NT-20K
    > 97%
    ● NT-30K~500K
    > 97.5%
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0~40ºC
    Относительная влажность
    0~95% (без образования конденсата)
    Уровень шума (на расстоянии 1,5 м)
     
    ● NT-20K~40K
    ≤ 60 дБ(А)
    ● NT-50K~120K
    ≤ 65 дБ(А)
    ● NT-160K~200K
    ≤ 68 дБ(А)
    ● NT-260K~400K
    ≤ 72 дБ(А)
    ● NT-500K
    ≤ 77 дБ(А)
    Размеры и масса с 6-тактным выпрямителем
     
    Габаритные размеры(Ш x В x Г)
     
    ● NT-20K~80K
    600 x 800 x 1400 мм
    ● NT-100K~120K
    800 x 830 x 1700 мм
    ● NT-160K~200K
    1200 x 830 x 1700 мм
    ● NT-260K~400K
    1600 x 995 x 1950 мм
    ● NT-500K
    995 x 1900 x 1950 мм
    Масса
     
    ● NT-20K
    365 кг
    ● NT-30K
    365 кг
    ● NT-40K
    425 кг
    ● NT-50K
    460 кг
    ● NT-60K
    506 кг
    ● NT-80K
    525 кг
    ● NT-100K
    700 кг
    ● NT-120K
    745 кг
    ● NT-160K
    1050 кг
    ● NT-200K
    1085 кг
    ● NT-260K
    1680 кг
    ● NT-320K
    1720 кг
    ● NT-400K
    1920 кг
    Размеры и масса с 12-тактным выпрямителем
     
    Габаритные размеры(Ш x В x Г)
     
    ● NT-20K~60K
    600 x 800 x 1400 мм
    ● NT-80K
    830 x 800 x 1700 мм
    ● NT-100K~160K
    1200 x 830 x 1700 мм
    ● NT-200K
    1400 x 830 x 1700 мм
    ● NT-260K~400K
    1600 x 995 x 1950 мм
    ● NT-500K
    1900 x 995 x 1950 мм
    Масса
     
    ● NT-20K
    450 кг
    ● NT-30K
    500 кг
    ● NT-40K
    590 кг
    ● NT-50K
    640 кг
    ● NT-60K
    690 кг
    ● NT-80K
    860 кг
    ● NT-100K
    1070 кг
    ● NT-120K
    1120 кг
    ● NT-160K
    1430 кг
    ● NT-200K
    1560 кг
    ● NT-260K
    2150 кг
    ● NT-320K
    2400 кг
    ● NT-400K
    2645 кг
    ● NT-500K
    3110 кг **
    * Однофазное выходное напряжение: 220, 230 и 240 В только для моделей мощностью 20-40 кВА.
    ** Модель мощностью 500 кВА собрана в двух шкафах: инвертор (ширина 1100 мм, масса 1760 кг) и выпрямитель (ширина 800 мм, масса 1350 кг).

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *