• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • ИБП Ultron серии HPH 2-го поколения, трехфазные, 20/30/40 кВА

    Особенности

    Простота размещения и технического обслуживания благодаря компактной конструкции
    Колесики для простого размещения, установки и технического обслуживания
    Встроенные выключатели входа/входа байпасного питания/выхода/ремонтного байпаса для полнофункциональной распределительной панели
    Компактная конструкция и минимальная занимаемая площадь (40 кВт на 0,15 м²) для экономии места
    Низкая совокупная стоимость владения
    Большое количество возможных конфигураций батарей (30–46 шт.) для оптимального выбора
    Высокий КПД преобразования переменного тока (более 96%) и режим ECO до 99% значительно снижают затраты на электроэнергию
    Низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 2%) обеспечивает улучшенную совместимость с источником питания, к которому подключен ИБП, не требуя дополнительного фильтра или избыточной мощности генератора
    Высокая управляемость и гибкость
    5-дюймовый цветной сенсорный экран с дружественным интерфейсом для простого управления работой ИБП на месте
    Коммуникационные платы SNMP IPv6 и Modbus для удаленного мониторинга (по дополнительному заказу)
    Встроенное зарядное устройство 15 А для длительного резервного питания без дополнительных затрат
    Комплект для повышения степени защиты до IP42 для неблагоприятных условий окружающей среды (по дополнительному заказу)
    Доступ с передней панели и простая замена батареи у моделей со встроенными батареями
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *