• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • ИБП Ultron серии HPH 2-го поколения, трехфазные, 20/30/40 кВА

    Технические характеристики

    Модель
     
    Модель с увеличенным временем автономной работы
    HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
    Модель ИБП со встроенными батареями, которая содержит батареи
    HPH-20KB / HPH-30KB / HPH-40KB
    Модель ИБП со встроенными батареями, которая не содержит батарей
    HPH-20KB-N / HPH-30KB-N / HPH-40KB-N
    Номинальная мощность
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 кВА / 20 кВт
    ● HPH-30K/B/B-N
    30 кВА / 30 кВт
    ● HPH-40K/B/B-N
    40 кВА / 40 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    220/380, 230/400, 240/415 В перем. тока (3 фазы, 4 провода + земля)
    Диапазон напряжений
    305~478 В перем. тока (полная нагрузка)
    Коэффициент нелинейных искажений тока *
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    Не более 2,5%
    ● HPH-30K/B/B-N
    Не более 2%
    ● HPH-40K/B/B-N
    Не более 2%
    Коэффициент мощности
    Свыше 0,99
    Диапазон частот
    40~70 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    220/380, 230/400, 240/415 В перем. тока (3 фазы, 4 провода + земля)
    Коэффициент нелинейных искажений напряжения
    Не более 1,5% при линейной нагрузке,не более 4% при нелинейной нагрузке
    Стабилизация напряжения
    ± 1% (статическое)
    Частота
    50/60 Гц
    Перегрузочная способность
    До 105% вкл.: непрерывная работа
     
    св. 105 до 110% вкл.: 60 мин
     
    св. 110 до 125% вкл.: 10 мин
     
    св. 125 до 150% вкл.: 1 минута
     
    св. 150%: 1 секунда
    Дисплей
    5-дюймовый сенсорный экран
    Интерфейсы связи
     
    Стандартный
    Беспотенциальный контакт температуры внешней батареи x 1, выходной беспотенциальный контакт x 4, входной беспотенциальный контакт x 2, параллельный порт x 2, USB-порт x 1, порт RS232 x 1, порт удаленного аварийного отключения питания x 1, слот для мини-карт x 2
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность
    CE, RCM (IEC62040-1, класс C2 по IEC62040-2)
    КПД
     
    Режим преобразования переменный ток/переменный ток
    Свыше 96% (пиковый КПД)
    Режим ЕСО (энергосберегающий)
    99%
    Батарея
     
    Номинальное напряжение
    ±240 В пост. тока (по умолчанию, настраивается от ±180 до ±276 В пост. тока)
    Напряжение заряда
    ±272 В пост. тока (регулируется от 204 до 312 В)
    Максимальный ток встроенного зарядного устройства
    15 A
    Время разряда **
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 минут
    ● HPH-30K/B/B-N
    14 минут
    ● HPH-40K/B/B-N
    9.5 минут
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0~40℃
    Относительная влажность
    0~95% (без конденсации)
    Уровень шума (на расстоянии 1 м)
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    Менее 50 дБ
    ● HPH-30K/B/B-N
    Менее 56 дБ
    ● HPH-40K/B/B-N
    Менее 56 дБ
    Класс защиты
    IP20 (стандартное исполнение)
     
    IP42 (по доп. заказу для длительного резервирования)
    Прочее
     
    Параллельное резервирование и расширение
    До 4 шт.
    Включение от батареи
    Есть
    Физические характеристики
     
    Габариты (Ш x Г x В)
    240 x 630 x 650 мм
    Масса
     
    ● HPH-20K
    44 kg
    ● HPH-30K/40K
    50 kg
    Физические характеристики (HPH-B/B-N)
     
    Габариты (Ш x Г x В)
    410 x 780 x 1200 мм
    Масса (B: с батареями)
     
    ● HPH-20KB
    334 кг
    ● HPH-30KB/40KB
    340 кг
    Масса (B-N: без батарей)
     
    ● HPH-20KB-N
    94 кг
    ● HPH-30KB-N/40KB-N
    100 кг
    HPH-B: модель ИБП со встроенными батареями, которая содержит батареи;
    HPH-B-N: модель ИБП со встроенными батареями, которая не содержит батарей.
    * При суммарных нелинейных искажениях входного напряжения менее 1%.
    ** ИБП при нагрузке 70% с внутренними комплектами батарей.

    Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Дополнительные принадлежности

    • Кабель для температурной компенсации батареи
    • Противопылевой фильтр
    • Комплект для повышения степени защиты до IP42 для длительного резервирования
    • Комплект для установки кнопки аварийного отключения питания
    • Плата SNMP IPv6
    • Плата Modbus
    • Плата релейного ввода/вывода
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *