• ИБП Delta — семейство Modulon
  • Серия DPH, трехфазные, 20-80/ 50-200 кВА (FR)

    Технические характеристики

    Модель
    DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
    Power Rating
     
    ● DPH-80K-FR
    20, 40, 60, 80 кВА/ кВт
     
    Типоразмер: 80 кВт
    ● DPH-200K-FR
    50, 100, 150, 200 кВА/ кВт
     
    Типоразмер: 200 кВт
    Параллельное включение
    До 8 ИБП
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    380/ 400/ 415 В перем. тока, 3 ф, 4 провода + защ. заземл.
    Диапазон напряжения
    176~276/ 305~477 В перем. тока (при полной нагрузке)
     
    132~176/ 229~305 В перем. тока (снижение мощности до 70 % нагрузки)
    Частота
    40~70 Гц
    Общий коэффициент гармонических искажений (THDi)
    < 3 %
    Коэффициент мощности
    > 0,99 (полная нагрузка)
    Выход
     
    Номинальное напряжение
    380/ 400/ 415 В перем. тока, 3 ф, 4 провода + защ. заземл.
    Пределы регулирования напряжения
    ±1 % (статический режим)
    Частота
    50/60 ± 0,05 Гц
    Общий коэффициент гармонических искажений (THDv)
    ≤ 2% (при линейной нагрузке), ≤ 5% (при нелинейной нагрузке)
    Коэффициент мощности
    1,0
    Перегрузочная способность
    ≤ 125 %: 10 мин
     
    ≤ 150 %: 1 мин
     
    > 150 %: 1 с
    Коэффициент амплитуды тока
    3:1
    Кпд
     
    Рабочий режим
    До 96,5%
    Экономичном режиме
    До 99%
    Аккумуляторная Батарея
     
    Тип аккумуляторной батареи
    VRLA/ свинцово-кислотная открытого типа/ литий-ионная аккумуляторная батарея
    Номинальное напряжение
    ±240 В пост. тока
    Количество
    40 шт.
    Ток зарядки
     
    ● DPH-80K-FR
    32 A (макс.)
    ● DPH-200K-FR
    75 A (макс.)
    Интерфейс Связи
     
    Дисплей
    10-дюймовый цветной сенсорный экран
    Порт
    RS-485, шина CAN (для связи с системой ИБП), EMS(RJ45), BMS(RS-232/RS-485), MODBUS
    Физические Характеристики
     
    Размеры (Ш x Г x В)
    600 x 1109 x 2000 мм
    Масса нетто
     
    - Система ИБП
     
    ● DPH-80K-FR
    269 кг
    ● DPH-200K-FR
    275 кг
    - Каждый силовой модуль
     
    ● DPH-80K-FR
    18 кг
    ● DPH-200K-FR
    36,9 кг
    - Каждый модуль аккумуляторной батареи
     
    ● DPH-80K-FR
    32,6 кг
    Окружающая Среда
     
    Рабочая температура
    0...40 °C
    Влажность
    0~95% (без конденсации)
    Высота
    0~1000 м
    Температура хранения
    -20...+70 °C
    Защита от проникновения
    IP20
    Соответствие Стандартам
     
    Безопасность
    CE, BSMI, RCM
    EMC
    IEC 62040-2
    Эксплуатационные характеристики
    IEC 62040-3
    Устойчивое развитие
    RoHS, REACH
    Характеристики
     
    Испытание на принудительный отказ без нагрузочного модуля
    Стандартная комплектация
    Функция холодного пуска
    Стандартная комплектация
    Преобразование частоты
    Стандартная комплектация
    Прогнозирование отказов
    Стандартная комплектация
    Интеграция программного обеспечения с системой управления литиевыми батареями Delta
    Стандартная комплектация
    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *