• ИБП Delta — семейство Modulon
  • Серия DPH, трехфазные, 20-80/ 50-200 кВА (FR)

    Особенности

    Низкая общая стоимость владения
    КПД в режиме двойного преобразования AC-AC до 96,5% и эффективность работы в экономичном режиме до 99% для оптимизации затрат на электроэнергию
    Активация режима энергосбережения с функцией объединения нагрузки для повышения эффективности системы
    Исключительная мощность 50 кВт на модуль высотой 3U (20 кВт / высота 2U) обеспечивает оптимальное использование пространства
    Реализация испытания при полной нагрузке и полной проверки аккумуляторной батареи на месте. Отсутствие необходимости в нагрузочных модулях и настройке – упрощенный процесс и эффективное снижение затрат
    Максимальное время безотказной работы
    Резервные компоненты и двойная шина CAN обеспечивают высочайшую эксплуатационную готовность системы и исключают отказ критических элементов
    Силовой и управляющий модули автоматически синхронизируются, что предотвращает простой из-за отказа управляющего модуля
    Полностью модульная конструкция и модуль STS с возможностью «горячей» замены, силовой модуль и плата контроллера обеспечивают минимальное среднее время восстановления (MTTR)
    Встроенный ручной байпас исключает простои, связанные с техническим обслуживанием
    Предварительное предупреждение об износе ключевых компонентов снижает риск простоев (опция)
    Простое управление
    Полное удовлетворение потребностей в резервировании мощности и возможность масштабировать систему по мере развития бизнеса
    Цветной 10-дюймовый сенсорный экран обеспечивает удобный доступ к информации ИБП и упрощает работу
    Система ИБП с интуитивно понятным встроенным ЖК-дисплеем, данные о встроенной аккумуляторной батарее и параметрах окружающей среды доступны для просмотра и удобного управления
    Встроенный USB-порт обеспечивает простое подключение к журналу событий с более чем 10 000 данных для диагностики событий
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *