Выбор Продукта

  • Delta UPS - Серия RT, однофазные, 1/2/3 кВA
  • Серия RT, однофазные, 1/2/3 кВA

    Технические характеристики

    Модель
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Номинальная мощность
     
    ● RT-1K
    1 кВА / 0,9 кВт
    ● RT-2K
    2 кВА / 1,8 кВт
    ​​​​​​​● RT-3K
    3 кВА / 2,7 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    200*/208*/220/230/240 В перем. тока
    Диапазон напряжения
    175-280 В перем. тока (нагрузка 100%)
     
    120-175 В перем. тока (нагрузка 50-100%)
    Частота
    40~70 Гц
    Коэффициент мощности
    > 0,99 (при полной нагрузке)
    Коэффициент нелинейных искажений тока
    < 5%
    Выход
     
    Коэффициент мощности
    0,9
    Напряжение
    200*/208*/220/230/240 В перем. тока
    Пределы регулирования напряжения
    ± 1% (при линейной нагрузке)
    Частота
    50/60 Гц ± 0,05 Гц
    Коэффициент нелинейных искажений напряжения
    < 2% (при линейной нагрузке)
    Перегрузочная способность
    При нагрузке < 105%: непрерывно
     
    105~125%: 1 мин.
     
    125~150%: 15 сек.
    Крест-фактор
    3:1
    Розетки
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    IEC C13x6
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    IEC C13x6, IEC C19x1
    КПД
     
    Нормальный режим
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    90%
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    до 94%
    Экономичный режим
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    95%
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    до 97%
    Аккумуляторные батареи
     
    Напряжение АКБ
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    24 В пост. тока
    ​​​​​​​● RT-2K
    48 В пост. тока
    ​​​​​​​● RT-3K
    72 В пост. тока
    Номинальное время автономной работы**
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    6,5 минут
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    7,5 минут
    Зарядный ток
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    1,5 А
    ​​​​​​​● RT-2K/3K
    2 А
    Время зарядки
    3 ч до 90%
    Уровень шума
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    < 40 дБ
    ​​​​​​​● RT-2K
    < 43 дБ
    ​​​​​​​● RT-3K
    < 46 дБ
    Индикация
    ЖК дисплей и светодиодные индикаторы
    Коммуникационные интерфейсы
    1 SMART-слот, 1 порт RS-232, 1 порт USB, 1 порт REPO
    Соответствие стандартам
    EN 62040-1, CE, TISI, RCM, EAC
    Размеры (Ш х Г х В)
     
    ИБП
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    440 x 335 x 89 мм
    ​​​​​​​● RT-2K
    440 x 432 x 89 мм
    ​​​​​​​● RT-3K
    440 x 610 x 89 мм
    Внешний батарейный модуль
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    440 x 335 x 89 мм
    ​​​​​​​● RT-2K
    440 x 432 x 89 мм
    ​​​​​​​● RT-3K
    440 x 610 x 89 мм
    Масса
     
    ИБП
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    12 кг
    ​​​​​​​● RT-2K
    18 кг
    ​​​​​​​● RT-3K
    28 кг
    Внешний батарейный модуль
     
    ​​​​​​​● RT-1K
    15 кг
    ​​​​​​​● RT-2K
    27 кг
    ​​​​​​​● RT-3K
    44 кг
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0~50°C***
    Относительная влажность
    5%~95% (без конденсации влаги)
    * При этом напряжении номинальная мощность ИБП понижается до уровня 90%.
    ** Когда суммарная нагрузка достигает 75%.
    *** При 40~50°C номинальная мощность понижается до уровня 80%.
     
    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

     

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *