Выбор Продукта

  • Delta UPS - Серия RT, однофазные, 1/2/3 кВA
  • Серия RT, однофазные, 1/2/3 кВA

    Особенности

    Надежность
    Топология on-line ИБП с двойным преобразованием энергии и нулевым временем переключения на батареи обеспечивает высокую надежность.
    Цифровой сигнальный процессор со сторожевой схемой для повышения надежности.
    Возможность холодного старта позволяет временно запитывать нагрузки от батареи при отсутствии напряжения в электросети.
    Сигнализация неисправности вентиляторов.
    Поддержка горячей замены позволяет заменять батареи, не прерывая работу ИБП.
    Дополнительный внешний батарейный модуль для увеличения времени автономной работы.
    Диапазон рабочих температур до 50 °C повышает надежность питания нагрузки.
    Экологичность и экономичность
    Высокий коэффициент мощности на выходе (0,9) обеспечивает передачу нагрузкам большего количества активной мощности.
    Высокий коэффициент мощности на входе (> 0,99) и низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 5 %) сокращают расходы на компенсацию реактивной мощности и фильтрацию в сети питания.
    Значительное сокращение расходов на оплату энергии благодаря тому, что КПД в нормальном режиме работы составляет 94 %, а в экономичном режиме – 97 %.
    Широкий диапазон входного напряжения питания позволяет уменьшить количество случаев перехода на питание от аккумуляторных батарей и тем самым продлить срок их службы.
    Интеллектуальная система управления позволяет поддерживать оптимальные характеристики батарей для продления срока их службы.
    Регулирование скорости вентиляторов в зависимости от уровня нагрузки обеспечивает максимально эффективное охлаждение и уменьшает шум.
    Гибкость
    Управление выходными розетками позволяет при перебоях энергоснабжения отключать второстепенные нагрузки для увеличения продолжительности питания важных нагрузок.
    Корпус высотой 2U устанавливается горизонтально (в стойке) или вертикально (на полу).
    Поворотный ЖК дисплей для местного управления.
    Управление ИБП с помощью специализированного ПО с компьютера через порт RS232 или USB.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *