• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия RT Gen3, однофазные, 1/2/3 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Принцип работы
    Онлайн ИБП с двойным преобразованием
    Мощность
     
    ● RT-1K
    1 кВА / 0,9 кВт
    ● RT-2K
    2 кВА / 1,8 кВт
    ● RT-3K
    3 кВА / 2,7 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    208(1)/ 220/ 230/ 240 В перем. тока
    Диапазон напряжения
    180-280 перем. тока (полная нагрузка), 120-300 В перем. тока (нагрузка 50%)
    Частота
    40-70 Гц
    Коэффициент мощности
    ≥ 0,99 (полная нагрузка)
    Подключение
     
    ● RT-1/2K
    IEC C14
    ● RT-3K
    IEC C20
    Выход
     
    Номинальное напряжение
    208(1)/ 220/ 230/ 240 В перем. тока
    Пределы регулирования напряжения
    ±1%
    Частота
    50/60 Гц ± 0,5%
    Общий коэффициент гармонических искажений (THDv)
    < 3% (линейная нагрузка)
    Коэффициент мощности
    0,9
    Подключение
     
    ● RT-1K
    IEC C13 x4
    ● RT-2/3K
    IEC C13 x4, IEC C19 x1
    Перегрузочная способность
    < 105-110%: 10 минут, 110-130%: 30 cекунд, 130-150%: 3 cекунды
    Коэффициент амплитуды тока
    3:1
    Кпд
     
    Рабочий режим
     
    ● RT-1/2K
    88%
    ● RT-3K
    90%
    Экономичный режим
     
    ● RT-1K
    93%
    ● RT-2K
    94%
    ● RT-3K
    95%
    Аккумуляторная Батарея - Модель Stardard Runtime
     
    Тип аккумуляторной батареи
    VRLA, встроенная аккумуляторная батарея
    Номинальное напряжение
     
    ● RT-1K
    24 В пост. тока
    ● RT-2K
    48 В пост. тока
    ● RT-3K
    72 В пост. тока
    Количество
     
    ● RT-1K
    2 шт.
    ● RT-2K
    4 шт.
    ● RT-3K
    6 шт.
    Время зарядки
    4 часа до 90%
    Ток зарядки
    1 A
    Аккумуляторная Батарея - Модель Extended Runtime
     
    Тип аккумуляторной батареи
    VRLA, внешний аккумуляторный модуль (опционально)
    Номинальное напряжение
     
    ● RT-1K
    36 В пост. тока
    ● RT-2/3K
    72 В пост. тока
    Количество
     
    ● RT-1K
    3 шт.
    ● RT-2/3K
    6 шт.
    Параллельное включение
    До 4 EBC
    Ток зарядки
    1/ 2/ 4/ 6 A (настраиваемый)
    Интерфейс Связи
     
    Дисплей
    ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами
    Порт
    USB, RS-232, слот для мини-карты (опциональные слоты для мини-карты SNMP, мини-карты Modbus и мини-карты релейного ввода-вывода)
    Физические Характеристики
     
    Размеры (Ш x Г x В)
     
    ● RT-1K
    438 x 310 x 86 мм
    ● RT-2K
    438 x 410 x 86 мм
    ● RT-3K
    Модель Stardard Runtime: 438 x 630 x 86 мм
     
    Модель Extended Runtime: 438 x 460 x 86 мм
    Масса нетто
     
    ● RT-1K
    Модель Stardard Runtime: 10,6 кг
     
    Модель Extended Runtime: 5,7 кг
    ● RT-2K
    Модель Stardard Runtime: 17,9 кг
     
    Модель Extended Runtime: 8,4 кг
    ● RT-3K
    Модель Stardard Runtime: 26,6 кг
     
    Модель Extended Runtime: 8,9 кг
    Размеры упаковки (Ш x Г x В)
     
    ● RT-1K
    600 x 500 x 240 мм
    ● RT-2K
    565 x 700 x 240 мм
    ● RT-3K
    Модель Stardard Runtime: 600 x 760 x 240 мм
     
    Модель Extended Runtime: 545 x 760 x 240 мм
    Масса упаковки
     
    ● RT-1K
    Модель Stardard Runtime: 13,9 кг
     
    Модель Extended Runtime: 9,4 кг
    ● RT-2K
    Модель Stardard Runtime: 22 кг
     
    Модель Extended Runtime: 12,8 кг
    ● RT-3K
    Модель Stardard Runtime: 31,5 кг
     
    Модель Extended Runtime: 13,3 кг
    Окружающая Среда
     
    Рабочая температура
    0–50°C (40–50°C, снижение мощности до 70% нагрузки)
    Влажность
    10-90% (без конденсации)
    Уровень шума
    ≤ 50 дБА
    Высота
    0–3000 м (снижение мощности 1%/100м на высоте 1501–3000 м)
    Температура хранения
    От -20 до +50°C
    Защита от проникновения
    IP20
    Соответствие Стандартам
     
    Безопасность
    CE, UKCA
    EMC
    IEC 62040-2
    Устойчивое развитие
    RoHS, REACH
    (1) Снижение мощности до 70% нагрузки

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

     

    Таблица времени автономной работы

    Модель Standard Runtime

    1 кВА
    Потребитель 90 Вт 180 Вт 270 Вт 360 Вт 450 Вт 540 Вт 630 Вт 720 Вт 810 Вт 900 Вт
    Время автономной работы 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 3,5 3,5 3,1

    2 кВА
    Потребитель 180 Вт 360 Вт 540 Вт 720 Вт 900 Вт 1080 Вт 1260 Вт 1440 Вт 1620 Вт 1800 Вт
    Время автономной работы 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 3,5 3,5 3,3

    3 кВА
    Потребитель 270 Вт 540 Вт 810 Вт 1080 Вт 1350 Вт 1620 Вт 1890 Вт 2160 Вт 2430 Вт 2700 Вт
    Время автономной работы 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 3,5 3,5 3,5
    Ед. измерения: мин

    (1) Данные в таблице времени автономной работы основанные на работе при температуре 25°C с полностью заряженными аккумуляторами.

     

    Модель Extended Runtime

    1 кВА
    Потребитель 90 Вт 180 Вт 270 Вт 360 Вт 450 Вт 540 Вт 630 Вт 720 Вт 810 Вт 900 Вт
    UPS+1EBC 87,4 38,2 22,3 15,4 12,0 10,0 8,8 7,7 6,6 5,3
    UPS+2EBC 201,9 96,7 59,2 40,6 29,9 23,2 18,8 15,8 13,7 12,2
    UPS+3EBC 318,3 158,5 100,2 70,5 52,9 41,4 33,5 27,8 23,6 20,4
    UPS+4EBC 435,3 221,2 142,5 102,0 77,6 61,5 50,2 41,8 35,5 30,7

    2 кВА
    Потребитель 180 Вт 360 Вт 540 Вт 720 Вт 900 Вт 1080 Вт 1260 Вт 1440 Вт 1620 Вт 1800 Вт
    UPS+1EBC 90,8 39,8 23,3 16,0 12,4 10,4 9,1 8,0 6,9 5,7
    UPS+2EBC 209,3 100,6 61,7 42,3 31,2 24,3 19,7 16,5 14,3 12,7
    UPS+3EBC 329,7 164,6 104,3 73,5 55,2 43,2 35,0 29,0 24,6 21,3
    UPS+4EBC 450,7 229,6 148,1 106,2 80,9 64,1 52,3 43,7 37,1 32,0

    3 кВА
    Потребитель 270 Вт 540 Вт 810 Вт 1080 Вт 1350 Вт 1620 Вт 1890 Вт 2160 Вт 2430 Вт 2700 Вт
    UPS+1EBC 58,8 24,9 15,1 11,2 9,2 7,6 5,8 3,3 2,5 2,0
    UPS+2EBC 142,8 65,9 39,2 26,6 19,7 15,6 13,1 11,5 10,3 9,4
    UPS+3EBC 229,5 111,3 68,6 47,3 34,9 27,1 22,0 18,4 15,8 14,0
    UPS+4EBC 317,1 158,0 99,7 70,0 52,4 40,9 33,1 27,5 23,3 20,2
    Ед. измерения: мин

    (1) Можно параллельно подключить до 4 внешних аккумуляторных модулей (EBC).
    (2) Данные в таблице времени автономной работы основанные на работе при температуре 25°C с полностью заряженными аккумуляторами.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *