• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия RT Gen3, однофазные, 1/2/3 кВА

    Особенности

    Высокая надежность
    Настоящая топология онлайн с двойным преобразованием и нулевым временем перехода в аккумуляторный режим
    Работает при температуре до 50℃, что позволяет адаптировать систему к различным условиям
    Превосходные показатели допустимой перегрузки позволяют работать в условиях перегрузки в течение определенного периода времени
    Экологичность благодаря низкой общей стоимости владения
    Выходной коэффициент мощности 0,9 гарантирует подачу большей мощности на потребители
    Эффективность работы в режиме онлайн до 90% и в экономичном режиме до 95% способствует значительной экономии электроэнергии
    Возможность работы в неблагоприятных электромагнитных средах благодаря широкому диапазону входных напряжений, позволяющему минимизировать использование аккумуляторной батареи
    Простое управление
    Изменяемая конфигурация стоечного или башенного типа с поворотным ЖК-экраном
    ЖК-дисплей и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают простой контроль и настройку
    Интеллектуальные возможности подключения управляющего программного обеспечения через RS-232, слот для мини-карты или порт USB для дистанционного мониторинга и настройки
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *