• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия N Gen3, однофазные, 1/2/3 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    NX-1K / NX-2K / NX-3K
    Принцип работы
    Онлайн-ИБП с двойным преобразованием
    Мощность
     
    ● NX-1K
    1 кВА / 0,9 кВт
    ● NX-2K
    2 кВА / 1,8 кВт
    ● NX-3K
    3 кВА / 2,7 кВт
    ВХОД
     
    Номинальное напряжение
    220/ 230 В перем. тока, 1-фазн., 2-проводн. (1ф+защ. заземл.)
    Диапазон напряжения
    160~285 В перем. тока (полная нагрузка)
     
    120~160 В перем. тока (снижение мощности до 60~80%)
    Частота
    40-70 Гц
    Коэффициент мощности
    > 0,99 (полная нагрузка)
    Подключение
     
    ● NX-1/2K
    IEC C14
    ● NX-3K
    IEC C20
    ВЫХОД
     
    Номинальное напряжение
    208(1)/ 220/ 230/ 240 В перем. тока
    Пределы регулирования напряжения
    ±1%
    Частота
    50/60 ± 3 Гц
    Общий коэффициент гармонических искажений (THDv)
    ≤ 3% (линейная нагрузка)
    Коэффициент мощности
    0,9
    Подключение
     
    ● NX-1/2K
    IEC C13 x4
    ● NX-3K
    IEC C13 x4 + клемма
    Перегрузочная способность
    ≤ 105%: непрерывная работа
     
    106~110%: 10 мин
     
    111~130%: 30 с
     
    131~150%: 3 с
     
    > 150%: немедленно
    Коэффициент амплитуды тока
    3:1
    КПД
     
    Рабочий режим
    До 90%
    Экономичный режим
    До 95%
    АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
     
    Тип батареи
    VRLA
    Номинальное напряжение
     
    ● NX-1K
    24 В пост. тока
    ● NX-2K
    48 В пост. тока
    ● NX-3K
    72 В пост. тока
    Количество
     
    ● NX-1K
    2 шт.
    ● NX-2K
    4 шт.
    ● NX-3K
    6 шт.
    Время автономной работы 100% нагрузка
     
    ● NX-1K
    3,1 мин
    ● NX-2K
    3,3 мин
    ● NX-3K
    3,6 мин
    Время автономной работы 70% нагрузка
     
    ● NX-1K
    6,1 мин
    ● NX-2K
    6,5 мин
    ● NX-3K
    6,9 мин
    Ток зарядки
    1 A
    ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ
     
    Дисплей
    Сенсорный ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами
    Порт
    USB, RS-232, слот для мини-карты (опциональные слоты для мини-карты SNMP, мини-карты Modbus и мини-карты релейного ввода-вывода)
    Звуковой сигнал тревоги
    Аккумуляторный режим, батарея разряжена, перегрузка, неисправность, режим байпаса
    ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
     
    Размеры (Ш x Г x В)
     
    ● NX-1K
    145 x 282 x 220 мм
    ● NX-2K
    145 x 492 x 220 мм
    ● NX-3K
    190 x 421 x 318 мм
    Масса нетто
     
    ● NX-1K
    9,2 кг
    ● NX-2K
    16,8 кг
    ● NX-3K
    27 кг
    Размеры упаковки (Ш x Г x В)
     
    ● NX-1K
    230 x 360 x 325 мм
    ● NX-2K
    230 x 590 x 355 мм
    ● NX-3K
    320 x 560 x 460 мм
    Packing Weight
     
    ● NX-1K
    10,3 кг
    ● NX-2K
    18,6 кг
    ● NX-3K
    28,4 кг
    ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
     
    Рабочая температура
    0~50 °C (40~50 °C, снижение мощности до 70% нагрузки)
    Влажность
    20~90% (без конденсации влаги)
    Уровень шума(2)
    < 45 дБА
    Высота
    0–4000 м (снижение мощности 1%/100 м на высоте 1000–4000 м)
    Температура хранения
    От -20 до +50 °C
    Защита от проникновения
    IP20
    СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
     
    Безопасность
    CE, UKCA
    EMC
    IEC 62040-2
    Устойчивое развитие
    RoHS, REACH
    (1) Снижение мощности до 70% нагрузки
    (2) Проверка уровня шума с нагрузкой ИБП < 75% при 25 °C в рабочем режиме

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

     

    Таблица времени автономной работы

    1 кВА
    Потребитель 90 Вт 180 Вт 270 Вт 360 Вт 450 Вт 540 Вт 630 Вт 720 Вт 810 Вт 900 Вт
    Время автономной работы 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 4,3 3,6 3,1

    2 кВА
    Потребитель 180 Вт 360 Вт 540 Вт 720 Вт 900 Вт 1080 Вт 1260 Вт 1440 Вт 1620 Вт 1800 Вт
    Время автономной работы 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 4,5 3,8 3,3

    3 кВА
    Потребитель 270 Вт 540 Вт 810 Вт 1080 Вт 1350 Вт 1620 Вт 1890 Вт 2160 Вт 2430 Вт 2700 Вт
    Время автономной работы 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 4,9 4,2 3,6
    Ед. измерения: мин.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *