• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия N Gen3, однофазные, 1/2/3 кВА

    Особенности

    Высокая надежность
    Выходной коэффициент мощности 0,9 гарантирует подачу большей мощности на критически важные потребители
    Настоящая топология онлайн с двойным преобразованием и нулевым временем перехода в аккумуляторный режим
    Совместимость с генератором обеспечивает бесперебойную подачу чистого синусоидального электропитания на потребители при длительном отключении электроэнергии
    Экологичность благодаря низкой общей стоимости владения
    Возможность работы в неблагоприятных электромагнитных средах благодаря широкому диапазону входных напряжений, позволяющему минимизировать использование аккумуляторной батареи
    Превосходные показатели допустимой перегрузки позволяют работать в условиях перегрузки в течение определенного периода времени
    КПД преобразования AC-AC до 90% и эффективность работы в экономичном режиме до 95% для улучшенной экономии электроэнергии
    Простое управление
    Интуитивно понятный ЖК-дисплей предоставляет информацию о состоянии ИБП и дает возможность локальной настройки
    Поддержка большого количества интерфейсов связи, включая порт USB, порт RS-232 и слот для мини-карты (опциональные слоты для мини-карты SNMP, мини-карты Modbus и мини-карты релейного ввода-вывода) для дистанционного мониторинга и настройки
    Функция самотестирования аккумуляторной батареи позволяет на ранней стадии определять необходимость замены батарей
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *