• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия MX, линейно-интерактивные, 1,1/2/3 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    MX-1.1K / MX-2K / MX-3K
    Номинальная мощность
     
    ● MX-1.1K
    1100 ВА / 990 Вт
    ● MX-2K
    2000 ВА / 1800 Вт
    ● MX-3K
    3000 ВА / 2700 Вт
    Вход
     
    Диапазон напряжения
    200 В: 150-234 В / 208 В: 156-243 В / 220 В: 162-268 В / 230 В: 170-280 В / 240 В: 177-290 В
    Номинальная частота
    50/60 Гц, автоматический выбор
    Подключение
     
    ● MX-1.1K
    IEC C13
    ● MX-2K
    IEC C19
    ● MX-3K
    IEC C19
    Количество фаз
    Одна фаза + заземление
    Выход
     
    Напряжение
    200/208/220/230/240 В пер. тока
    Стабилизация напряжения (в бат. режиме)
    ± 1,5%
    Диапазон частот (в бат. режиме)
    50 Гц или 60 Гц ± 1 Гц
    Подключение
     
    ● MX-1.1K
    IEC C13 x 8
    ● MX-2K
    IEC C13 x 8
    ● MX-3K
    IEC C13 x 8, IEC C19 x 1
    Перегруз. способность
    103%–120%: 5 минут (1 минута в режиме батареи),
     
    120%–150%: 10 секунд,
     
    > 150%: Немедленное отключение ИБП
    Коэф. пиковой импульсной нагрузки
    3:1
    Гармонические искажения
    полная линейная нагрузка ≤ 2%
     
    полная нелинейная нагрузка ≤ 5%
    Форма сигнала (в бат. режиме)
    Чистая синусоида
    Батарея
     
    Тип батареи
    12В / 9 Ач, Герметичная свинцово-кислотная батарея
    Кол-во
     
    ● MX-1.1K
    2
    ● MX-2K
    4
    ● MX-3K
    6
    Время подзарядки
    4 часа до 90% емкости
    Интерфейс
     
    Стандартный
    Порт RS-232 x 1, порт USB x 1, слот миникарт x 1, защита от перенапряжения, REPO
    КПД
     
    Нормальный режим
     
    ● MX-1.1K
    98%
    ● MX-2K
    98%
    ● MX-3K
    98,5%
    Режим АРН
     
    ● MX-1.1K
    96,5%
    ● MX-2K
    96,5%
    ● MX-3K
    96,5%
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    0–40°C
    Относительная влажность
    от 20 до 90 %, без образования конденсата
    Уровень шума
     
    ● MX-1.1K
    < 45 дБА
    ● MX-2K/3K
    < 45 дБА при норм. режиме, < 55 дБА при режиме работы от батареи
    Физические характеристики
     
    Габариты (Ш x Г x В)
     
    ● MX-1.1K
    438 x 410 x 88 мм
    ● MX-2K
    438 x 510 x 88 мм
    ● MX-3K
    438 x 630 x 88 мм
    Масса нетто
     
    ● MX-1.1K
    14,1 кг
    ● MX-2K
    21,3 кг
    ● MX-3K
    32.1 кг
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *