• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия MX, линейно-интерактивные, 1,1/2/3 кВА

    Особенности

    Надежность
    Микропроцессорная линейная интерактивная конструкция для быстрого реагирования на сбои питания
    При отключении питания программируемый модуль отключает некритические нагрузки и резервирует больше энергии батареи для важных нагрузок
    Автоматический регулятор напряжения (АРН) обеспечивает стабильное выходное напряжение при отключениях питания или перенапряжении
    Широкий диапазон входных напряжений позволяет ИБП работать в жестких условиях нестабильного электроснабжения
    Конструкция батареи с возможностью горячей замены для защиты оборудования во время замены батареи
    Гибкость применения
    Поддержка как монтажа в стойку, так и вертикальной установки
    Превосходное управление через дружественный, графический и легко переключаемый ЖК-дисплей в зависимости от монтажа
    Поддерживает несколько коммуникационных интерфейсов, включая USB-порт, RS-232, слот мини-карт, защиту от перенапряжения, дистанционное аварийное отключение (REPO), обеспечивая улучшенные мониторинг и управляемость
    Низкая совокупная стоимость владения
    Коэффициент выходной мощности составляет до 0,9 для обеспечения большей реальной мощности питания важных нагрузок
    Высокий КПД в режиме нормальной работы достигает 98%, а у ИБП 3 кВА – 98,5%
    Широкий диапазон входного напряжения и защита от перенапряжения продлевают срок службы батареи
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *