• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • ИБП серии Ultron HPH, Трехфазные 160/200 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    HPH-160K / HPH-200K
    Номинальная мощность
     
    ● HPH-160K
    160 кВА* / 150 кВт
    ● HPH-200K
    200 кВА / 200 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    220/380, 230/400, 240/415 В пер. тока (3 фазы, 4 провода + земля)
    Диапазон напряжения
    176-276 В пер. тока (при полной нагрузке)
    Коэффициент нелинейных искажений тока
    ≤ 3% **
    Частота
    40~70 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    220/380, 230/400, 240/415 В пер. тока (3 фазы, 4 провода плюс земля)
    Коэффициент нелинейных искажений напряжения
    < 0,5% (при линейной нагрузке)
    Частота
    50/60 Гц
    Регулирование частоты
    ± 0,05 Гц (автономный режим)
    Перегрузочная способность
    ≤ 125%: 10 минут
     
    ≤ 150%: 1 минута
    Индикация
    Цветной сенсорный 10-дюймовый дисплей
    Интерфейс
     
    Стандартный
    RS232 x 1, параллельный порт x 2, USB x 3, RS485 x 1, слот платы дискретных входов и выходов x 1, REPO x 1, EPO x 1, вход с сухим контактом x 4, выход с сухим контактом x 6, датчик температуры батареи x 4, обнаружение внешнего переключателя x 4, RJ45 x 1, Ethernet x 1
    Дополнительные
    Плата релейных входов и выходов, разъем кабеля датчика температуры в кабинете
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность
    CE, RCM
    КПД
     
    Нормальный режим
    до 96.5%
    Экономичный режим
    99%
    Аккумуляторные батареи
     
    Номинальное напряжение
    ± 240 В пост. тока
    Напряжение заряда
    ± 272 В пост. тока (регулируется от 204 В до 312 В)
    Конфигурирование числа аккумуляторов
    30~46 шт. (по умолчанию: 40 шт.)
    Окружающая среда
     
    Рабочая высота
    1000 м (без ухудшения характеристик)
    Рабочая температура
    0...40°C
    Относительная влажность
    0-95% (без образования конденсата)
    Доп. функции
     
    Параллельное резервирование и расширение
    Максимум 8 ИБП
    Дистанционное аварийное отключение питания
    Да
    Холодный пуск
    Да
    Размеры и масса
     
    Размеры (Ш х Г х В)
    600 x 1100 x 1600 мм
    Масса
     
    ● HPH-160K
    339 кг
    ● HPH-200K
    376 кг
    * Номинальная мощность регулируется на сенсорной панели в диапазоне 160 кВА (значения по умолчанию ) – 150 кВА.
    ** При коэффициенте нелинейных искажений напряжения менее 1%

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *