• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • ИБП серии Ultron HPH, Трехфазные 160/200 кВА

    Особенности

    Лучшая в своем классе Производительность и Эффективность
    Значительно сокращение расходов на оплату энергии благодаря тому, что КПД в нормальном режиме достигает 96,5 %, а в экономичном режиме – 99 %.
    Высокий коэффициент мощности (> 0,99) и малый коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3%) сокращают расходы на компенсацию реактивной мощности и фильтрацию в сети питания.
    Гарантированная Доступность
    Дополнительный контроллер резервирования поддерживает двойную шину CAN и кольцевое соединения для повышения надежности системы.
    Проактивное обнаружение старения батареи для большей надежности.
    Простой доступ к журналу событий через переднюю панель и обновление микропрограммного обеспечения через порт USB.
    Отличная Гибкость
    Параллельное расширение и резервирование до 8 ИБП суммарной мощностью 1,6 МВА.
    Гибкий выбор количества аккумуляторов (30-46 шт.) позволяет оптимизировать расходы на закупку батарей.
    Дополнительное зарядное устройство с током до 8 A для перехода в автономный режим. Уникальная фиксированная конструкция клеммного блока предотвращает сильный изгиб кабелей, повышая их надежность.
    Превосходная Управляемость
    Цветная 10” сенсорная панель с дружественным интерфейсом упрощает местное управление ИБП.
    Возможность отображения на дисплее информации от датчиков охранной и пожарной сигнализации, температуры и влажности.
    Если ИБП оборудован системой управления аккумуляторными батареями, то информация об их состоянии отображается на его ЖК дисплее.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *