Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

  • Notícias e Eventos - Delta
  • 2012.12.01

    Delta Lança UPS de alta eficiência DPS Ultron para fortalecer sua linha de no-breaks de Alta Performance

    A unidade de Negócios da Delta MCIS, Soluções para Infra-Estrutura de Missão Crítica, lançou o novo UPS Ultron DPS 300/400Kva de alta performance para China, Taiwan, EMEA, Rússia, Índia e América do Sul. Em novembro de 2012, a Delta apresentou o Ultron série DPS, na China International Industrial Fair (CIIF) para aumentar seu reconhecimento no mercado.

    "Depois de apresentar o DPS 200KVA para o mercado da China, o Ultron DPS foi muito bem recebido pelos clientes e está sendo instalado para proteger uma vasta gama de aplicações de missão crítica", disse Dennis Lin, Diretor de Engenharia da Unidade de Negócios MCIS da Delta. "Só para citar algumas: Uma empresa líder de embalagens na Índia, para proteger uma linha de processo de impressão; um hospital de crianças na Rússia, para salvaguardar a energia utilizada em salas de tratamento, laboratórios e armazenamento de medicamentos. Foram encontradas aplicações para proteção de energia de telecomunicações, infra-estrutura, datacenters e manufatura, como para produtos solares, rolamentos, e muito mais. "Sr. Lin afirmou ainda," Com a implantação do modelo de 300/400kVA, nossa série Ultron DPS vai desde 160KVA a 400KVA. Com a tendência da indústria de alta eficiência , a Delta planeja lançar mais modelos desta série, em 2013. "

    De acordo com uma previsão Gartner, em julho de 2012, "UPS's de alta eficiência energética" serão o mainstream do mercado em menos de dois anos, e vão reduzir significativamente os custos do cliente. O DPS Ultron oferece os benefícios de uma alimentação estável, eficiência de alta potência, baixo investimento de capital e baixo custo total operacional. Abaixo estão as quatro principais características do DPS Ultron.

    Alta confiabilidade

    Projetado com uma ampla faixa de tensão de entrada (140VAC ~ 276Vac) e regulação de tensão de saída (<% ± 1), permitindo que a UPS opere em ambientes hostis e forneça uma fonte de alimentação estável. Além disso, suporta configurações N + X ou 2N+1 para atender até o tier 4 de confiabilidade para aplicações de missão crítica em datacenters. O controle inteligente de velocidade do cooler, com redundância opcional, previne o sobreaquecimento do UPS. O desenvolvimento do bypass estático instalado no UPS, assim como a redundância de potência e o circuito de controle do STS também fornecem alta confiabilidade para o sistema.

    Configuração N+X

    ▲ Configuração N+X 

     

    Excelente eficiência e baixo custo total de propriedade

    A série Ultron DPS apresenta desempenho líder da indústria de até 96% de eficiência AC-AC apoiados pela tecnologia de nível inversor triplo (TLI). Seu fator de potência de saída de 0,9 proporciona mais potência para a carga para economizar em custos de operação. Baixa iTHD (<3%) elimina a necessidade de superdimensionar o gerador para economizar no investimento de capital. O peso leve também reduz os custos de transporte.

    Mesmo em carga leve de 30%, Ultron o DPS ainda consegue eficiência de 95%, ajudando os clientes a economizar em custos de operação.

    ▲ Mesmo em carga leve de 30%, Ultron o DPS ainda consegue eficiência de 95%, ajudando os clientes a economizar em custos de operação.

     

    Flexibilidade

    A expansão paralela do DPS Ultron sem hardware extra permite atualizações rápidas capacidade para atender ao crescimento do negócio. Além disso, os clientes podem economizar espaço de instalação e reduzir o custo da bateria através de configuração em modo paralelo. A alta adaptabilidade do projeto pode cumprir os requisitos de clientes diversos, incluindo a adaptação de vários tipos de baterias, a minimização do tempo de carga e otimização de investimentos.

    Expansão Paralela

    Configuração comum de bateria

    Fácil Manutenção

    O design hot-swap do cooler pode reduzir o MTTR para aumentar a disponibilidade do sistema. O Ultron DPS também é projetado para fornecer o diagnóstico rápido do problema causado por falha no cooler e falhas de switch para encurtar o tempo de reparo. O bypass manual embutido permite "tempo de inatividade zero", para garantir a disponibilidade do sistema durante a manutenção do serviço.

    Bypass manual para ignorar fonte evita a paralisação durante manutenção do serviço.

    ▲ Bypass manual para ignorar fonte evita a paralisação durante manutenção do serviço.

     

    Com a implantação do modelo de 300/400kVA, a série Ultron DPS varia atualmente de 160KVA até 400KVA. Com a demanda crescente da indústria de UPS’s altamente eficientes, a Delta espera lançar mais modelos desta série em 2013.

    A série Ultron DPS proporciona um desempenho de alta potência e disponibilidade do sistema, com excelente custo benefício aumenta a competitividade de nossos clientes.

    Inscreva-se Para Newsletter

    Links Rápidos