Gama de Produtos
Delta Lança o UPS (Fornecimento de Energia Ininterrupta) de Alto Desempenho DPS Ultron
O DPS Ultron da Delta é um conversor duplo e UPS trifásico retificador com IGBT. Com um inversor de nível triplo inovador (TLI) e correção topológica de energia trifásica (PFC), o DPS Ultron apresenta desempenho líder na indústria de até 96 % de eficiência CA-CA, fator de potência de entrada > 0,99, fator de potência de saída de 0,9 e baixo iTHD < 3%. Com o objetivo de alcançar a maior disponibilidade possível, o DPS Ultron da Delta tem projetos especiais nas áreas de gerenciamento de bateria, controle de velocidade do ventilador e fácil manutenção. Com um espaço menor, maior eficiência e menor custo, o DPS Ultron da Delta não possui transformador e é projetado para atender os requisitos do mercado de hoje. Além disso, a Delta oferece um modelo de transformador isolado embutido para quando o isolamento galvânico for necessário pela aplicação. A expansão da capacidade em geral é de até 8 unidade (até 1600 VA) sem necessitar de hardware extra.
Dr. Charles Tsai, gerente geral da Delta MCIS, disse, “O desempenho de energia excelente e a alta disponibilidade do sistema do DPS Ultron oferece aos clientes benefícios de fornecimento de energia estável, alta eficiência de energia, baixo investimento de capital e baixo custo operacional geral. Em termos de tamanho e área, nós estamos orgulhosos em proclamar o DPS Ultron como o UPS mais compacto deste tipo no mercado.”
“Na Europa, Rússia e Índia vimos o DPS Ultron instalado para proteger uma vasta gama de aplicações de missão crítica, incluindo infraestrutura de telecomunicação, data centers, e no ambiente de fabricação para papel, produtos solares, rolamentos e mais. Acreditamos que também será altamente aprovado como um UPS de alto desempenho nos novos mercados,” disse o Dr. Tsai. “Esperamos lançar mais modelos da série DPS Ultron e continuaremos os esforços de engenharia da Delta no desenvolvimento UPS em resposta às necessidades do cliente global”.
Sobre a UN MCIS e UPS Delta
A unidade de negócios (UN) de Soluções de Infraestrutura de Missão Crítica (MCIS) desenvolveu uma variedade de soluções UPS. Posicionada como “A energia por trás da competitividade,” a MCIS se esforça para desempenhar um papel importante em realizar operações e negócios com os nossos clientes mais competitivos. Nossa missão é realizada através do fornecimento de produtos de gerenciamento de energia eficiente e altamente, incluindo UPS e soluções de infraestrutura de centro de dados que assegura a continuidade das operações de missão crítica e melhor custo total de propriedade (TCO). A Delta oferece 4 famílias do produto UPS.
Read more Ultron DPS Series information
Energia |
Topologia |
Aplicações |
|
Agilon |
Abaixo de 1kVA |
Periféricos e PC |
|
Amplon |
1kVAou maior |
UPS de Fase Única |
Equipamentos de Rede e Servidor |
Ultron |
15kVA ou maior |
Equipamentos Industriais e Centro de dados |
|
Modulon |
20kVA ou maior |
UPS On-line Modular Trifásico |
Modular. Expansão da unidade e fornecimento de energia reduandante podem ser alcançados dentro de um rack único |
Delta MCIS lança o Ultron Série EH UPS
Delta Electronics recebeu o prêmio Top de cidadania corporativa 2012 da Revista da Commonwealth.
O novo site reestruturado da Delta
Delta vai lançar novo UPS Modular da Série DPH para Operações de Missão Crítica em data centers
UPS Delta em Aplicações Industriais