Ultron DPS UPS 300-1200 kVA da Delta oferece confiabilidade líder do setor com a maior densidade de energia para data centers em escala de MW
![](/media/images/products/Ultron-DPS-series-UPS-500-1200kVA.jpg)
Menor pegada otimiza custo total de propriedade
Em comparação com produtos similares no mercado, a nova série DPS UPS é um produto excepcionalmente competitivo com maior densidade de energia e a menor pegada, atendendo às crescentes exigências de provedores de colocação e serviços em nuvem. Além disso, oferece uma solução pronta para LiB que economiza espaço e reduz o risco ao longo do ciclo de vida do sistema de energia ininterrupto.
Redução de custos de eletricidade para data centers de grande e hiperes em escala
Até 8 UPSs da série Ultron DPS podem ser paralelos para fornecer até 9,6MW de capacidade de energia para suportar expansão de energia ou redundâncias N+X. Com alta capacidade de energia e alta eficiência energética, o Ultron DPS é até 96% eficiente em condições de carga leve e alcança até 96,5% no modo online.
A ação preventiva minimiza o risco de inatividade e protege seu investimento
A série Ultron DPS oferece inteligência proativa para alertar os gerentes de TI de falhas iminentes antes que elas ocorram. Isso reduz o risco de inatividade, bem como o tempo e a despesa que o trabalho de manutenção envolve. A análise avançada de eventos inclui até 10.000 registros de eventos, e a captura de forma de onda permite a detecção de condições externas para garantir alta disponibilidade.
Organizações em todo o mundo adotaram o Ultron DPS UPS da Delta para aplicações de backup de energia e data center em setores como colocação, fabricação, semicondutores e outros. Com mais de 40 anos de experiência em P&D e fabricação em energia e gerenciamento térmico, a Delta continua fornecendo grandes data centers e instalações de missão crítica com soluções de UPS e data center altamente eficientes e confiáveis.