O Ultron HPH Gen. 2 20-40kVA UPS da Delta possui proteção confiável, design compacto e desempenho de alto nível para data centers
![](/media/images/news/news-2021-HPH-Gen2-20-40kVA-two-models.jpg)
ROI rápido
A Série HPH fornece um UPS altamente eficiente em sua classe com mais de 96% de eficiência. Ajuda a reduzir o consumo de energia e os gastos operacionais para que os usuários possam atender aos requisitos para metas de sustentabilidade sem comprometer a disponibilidade. Além disso, a Série HPH oferece uma escolha mais ampla de configuração da bateria (30-46pcs) para otimizar o custo de instalação da bateria.
Fácil implantação e manutenção com design compacto
Tecnologia avançada e tratamento térmico alcançam a densidade de energia líder sem sacrificar a potência de saída. Ele oferece um fator de potência de saída unitário em 40 graus, ao mesmo tempo em que o menor footprint. O dispositivo de proteção manual é embutido em um único gabinete.
Alta capacidade de gerenciamento e flexibilidade
A Série HPH vem com uma tela touch screen colorida de 5" que permite um gerenciamento rápido e fácil. Além disso, fornece um carregador interno de 15A para uma solução de backup longo sem custo adicional. Ele também fornece uma contagem regressiva de aviso de substituição de componentes para lembrar os usuários das datas de validade. Para os clientes que instalam o UPS em ambientes severos, a Série HPH também oferece um kit IP42 opcional.
A Série HPH Gen 1 ganhou inúmeros prêmios da indústria em todo o mundo desde o seu lançamento em 2013. A Série HPH Gen 2 continua nesta abordagem avançada de design, fornecendo melhor eficiência energética de mais de 96%, e combinando proteção confiável e energia econômica com design compacto e alto desempenho.