Gama de Produtos

Rack 42u para Servidores com Painel

Especificações técnicas

Modelo
SR3110
Dimensões (L x P x A)
800 (19”) x 1100 x 2000 mm
Dimensões para transporte (L x P x A)
830 x 1160 x 2156 mm
Peso Líquido
150 kg
Modelo
SR1110
Dimensões (L x P x A)
600 x 1100 x 2000 mm
Dimensões para transporte (L x P x A)
630 x 1160 x 2156 mm
Peso Líquido
137kg
Modelo
SR3160
Dimensões (L x P x A)
800 x 1200 x 2000 mm
Dimensões para transporte (L x P x A)
830 x 1260 x 2156 mm
Peso Líquido
160 kg
Modelo
SR1160
Dimensões (L x P x A)
600 x 1200 x 20200 mm
Dimensões para transporte (L x P x A)
630 x 1260 x 2156 mm
Peso Líquido
150 kg
Classificação de proteção
IP20
Normas de rack
EIA-310-D
Aterramento Seguro
UL 60950 (max. 63 A)
Ambiental
RoHS

Accessory List

P/N Description Rack Compatibility
SR3110 SR1110 SR3160 SR1160
SR7001 1U Horizontal Cable Management Channel
SR7002 Vertical Cable Management Channel
SR7003 Cable Ladder, 300 mm
SR7004 Ring Type Wire Holder (10 pcs/per box)
SR8001 Power Cable Trough with Through-Hole, 800 mm    
SR8002 Cable Trough with Through-Hole, 800 mm    
SR8003 Bottom Cover for W800 x D1100 mm Rack Cabinet      
SR9001 Power Cable Trough with Through-Hole, 600 mm    
SR9002 Cable Trough with Through-Hole, 600 mm    
SR9003 Bottom Cover for W600 x D1100 mm Rack Cabinet      
SR9004 1U Fixed Shelf
SR9005 1U Sliding Shelf
SR9006 1U Blanking Panel (10 pcs/per box)
SR9007 2U Blanking Panel (10 pcs/per box)

Características físicas