Gama de Produtos

Rack 42u para Servidores com Painel

Características

modular racks features
Conveniência
Instalação, remoção e troca das portas dianteiras e traseira, sem a necessidade de utilizar ferramentas
Calha removível na cobertura para organização dos cabos ópticos, de alimentação e de rede
Entradas para os cabos removíveis na cobertura sem necessidade de utilização de ferramentas para um fácil acesso e gestão dos cabos
Tampa inferior removível que permite acesso aos cabos através do piso elevado
Rodas para uma fácil deslocação
Painéis laterais de libertação rápida a meia altura com fecho de segurança para um fácil manuseio
Número de posição U frontais e traseiros para uma instalação fácil
Racks fáceis de juntar em fila para uma sala de dados organizada e segura
Portas frontal e traseira com abertura até 130º para conveniência de instalação e reparação
Níveis incorporados para um nivelamento rápido e preciso do rack
Vasta gama de acessórios
Flexibilidade
Portas traseiras divididas para reduzir os requisitos de espaço para corredores quentes e para simplificar a manutenção
Calhas de instalação ajustáveis com guias numeradas para ajudar a ajustar a profundidade para diferentes necessidades de instalação
Quatro compartimentos de montagem multifunções para instalação de PDU 0U ou calha vertical para cabos
Cumpre com a totalidade os requisitos para rack das normas do setor EIA-310
Segurança
Suporta 1420 kg de peso quando imóvel ou 1000 kg de peso quando em movimento
Classificação de proteção ambiental IP20
Pés de nivelamento ajustáveis para estabilidade e segurança
Portas frontal e traseira com ligação ao rack
Portas frontal e traseira e painéis laterais com fecho de segurança