UPS Modular - Série DPH, Trifásico, 50 - 300/500/600 kVA
Especificações Técnicas
Modelo
DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
Capacidade
● DPH-300K
50-300 kVA/kW
Módulo de potência de 50 kW: Até 6 unidades
● DPH-500K
50-500 * kVA / 50-450 kW
Módulo de potência de 50 kW: Até 9 unidades
● DPH-600K
50-600 kVA / 50-600 kW
Módulo de potência de 50 kW: Até 12 unidades
Entrada
Tensão Nominal
220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3-fases, 4-fios + terra)
Faixa de Tensão
305~478 Vac (plena carga), 228~478 Vac (70% de carga)
THDi
< 3% **
Fator de Potência
> 0,99
Faixa de Frequência
40~70 Hz
Saída
Tensão
220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3-fases, 4-fios + terra)
THDv
≤ 0,5% (carga linear)
Regulação de Tensão
± 1% (estática)
Frequência
50/60 ± 0,05 Hz
Capacidade de Sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos
≤ 150%: 1 minuto
> 150%: 1 segundo
Display
tela de toque colorida10”
Interface
Standard
RS232 x 1, Porta Paralelo x 4, USB tipo A x 2, USB tipo B x 1, MODBUS x 1, Smart slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, Contatos secos de entrada x 4, Contatos secos de saída x 6, detecção de temperatura de baterias externas x 4, Detecção de contatos auxiliares de chaves/disjuntores externos x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
Opcional
Placa de relés E/S, Cabo do sensor de temperatura do gabinete da bateria
Conformidade
Segurança
CE
Rendimento
AC-AC
Até 96,5%
ECO Mode
99%
Bateria
Tensão Nominal
±240 Vdc (default, ±180 Vdc até ±276 Vdc Configurável)
Tensão de Carga
±272 V (ajustável de 204 a 312 V)
Proteção da descarga profunda da bateria
Sim
Ambiente
Temperatura de Operação
0~40℃
Humidade Relativa do Ar
0~90% (sem condensação)
Ruído Audível (a um metro)
● DPH-300K
< 75 dB
● DPH-500K
< 80 dB
● DPH-600K
< 85 dB
Proteção IP
IP20
Outros
Redundância e Expansão Paralelas
Redundância de módulos e sistemas
Desligamento de Emergência
Remoto (padrão) e local (opcional)
Início por Bateria
Sim
Física
Dimensões (L x P x A)
● DPH-300K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-500K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-600K
1200 x 1100 x 2000 mm
Peso: Sistema UPS (sem módulos de potência)
● DPH-300K
311 kg
● DPH-500K
317 kg
● DPH-600K
605 kg
Peso: Módulo de potência de 50 kW (opcional)
36 kg
* A capacidade do módulo de potência é ajustável a 50 kVA ou 55,6 kVA via Modbus. DPH-500K pode suportar 500 kVA / 450 kW com nove módulos de potência de 55,6 kVA.
** Quando a entrada vTHD é inferior a 1%.
** Quando a entrada vTHD é inferior a 1%.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Pedir Um Orçamento |